Schneider-Electric
 
NSYTX2015 Billede - scope
NSYTX2015
Regntag 200x150 rf. 304
El-nr. El-nr.: 
7512403460
EAN-nr EAN-nr: 
3606480156182
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Spacial
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Produkttype Skærm
Application Flere anvendelser
Serien passer med Spacial S3X
For enclosure nominal dimensions -
Montagested På top af kapsling
Sammensætning 1 skærm
Fastgørelse
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Materiale Rustfri stål 304L
Overfladebehandling Scotch-Brite® børstet
Fastgørelse Ved fastgørelse
Højde 51 mm
Bredde 205 mm
Dybde 183 mm
Tykkelse 1 mm
Vægt 0,75 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 750 g
Forpakning 1 højde 8 cm
Forpakning 1 bredde 20 cm
Forpakning 1 længde 22 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager