Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9J02063 |
Schneider-Electric
 
R9J02063 Billede - scope
R9J02063
Resi9 Neozed D02 63A sikringshoved med gevind. Sort skrue hoved leveres i pakke med 10 stk. Husk pasring til 20A. 25A. 35A og 50A.
El-nr.El-nr.: 
3318701098
EAN-nrEAN-nr: 
3606489756505
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produkttype Skrue kappe
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for beskyttelse
Sikring str. kode D02
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Anvendelse Sikringsholder
Tilhørende sikringsstørrelse 63 A
Strømvarmetab 16,5 W
Diameter 24 mm
Dybde 28 mm
Materiale Plast
Miljø
Standarder IEC 60269-3
Kvalitetsmærker VDE
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3 cm
Pakke 1 Længde 5 cm
Package 1 Length 12 cm
Pakke 1 Vægt 101 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 110
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 12,72 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland SI