|
|
|
R9M60
Energisensor Resi PowerTag 1PN Flex med 25cm ledning. direkte måling op til 63A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
PowerTag R9 F63
|
Produkttype
|
Energy sensor
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Maksimal strøm [Imax]
|
63 A
|
Mobile App navn
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Produktspecifik applikation
|
Belastningsovervågning
Systemovervågning
Overload alarm
Energy production monitoring (photovoltaic)
Energistyring
|
Kompatibilitet
|
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
|
Serie kompatibilitet
|
Resi9
|
Måletype
|
Aktiv energi
Strøm
Voltage
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 1 strøm i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0.5 voltage i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 aktiv energi i henhold til IEC 61557-12
|
Montagested
|
Top or bottom
|
Montagetilbehør
|
På strømkreds bremser
|
Anvendes til
|
Switchboard
|
IP kapslingsklasse
|
Strømtab with measured current at voltage loss
|
Transmission support
|
Radio frekvens 2,4…2,4835 GHz i henhold til IEEE 802.15.4
|
Maksimal udstrålingskraft
|
10 mW
|
Produktinformationer
Montage
|
Med skruer (terminaler)
|
Elektrisk tilslutning (spændingsregistrering og strømforsyning)
|
Ledninger Med kabeltylle
|
Ledertværsnit
|
1 stiv kabel 1,5…16 mm²
2 snoet kabel 1,5…2,5 mm²
2 stiv kabel 1,5…2,5 mm²
1 snoet kabel 1,5…16 mm²
|
Kabellængde
|
0,25 m
|
Forsyningsspænding
|
200...240 V AC, +/- 20%
|
Kabelsammensætning
|
1 x 0.33 mm²
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
60 Hz
|
Maksimalt effektforbrug
|
2 VA
|
Standarder
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Højde
|
Sensor element: 20 mm
|
Bredde
|
Sensor element: 18 mm
|
Dybde
|
Sensor element: 42,6 mm
|
Vægt
|
46 g
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Miljø
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Direktiver
|
2014/53/EU - radio equipment directive
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Overspændingskategori
|
III conforming to IEC 61010-1
|
Measurement category
|
Katagori III i henhold til IEC 61010-2-030
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK05
|
Forureningsgrad
|
3
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % ved 45 °C i henhold til IEC 60721-3-3
|
Vibrationsmodstand
|
3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Residential electromagnetic environment i henhold til IEC 61326-1
Radiated EMC i henhold til ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetisk udledning i henhold til IEC 62311
|
Miljømæssige egenskaber
|
Støvtæt klasse 3S3 i henhold til IEC 60721-3-3
Salt tåge klasse 3C2 i henhold til IEC 60721-3-3
Indendørs brug
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
38,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,150 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
348aa626-31ae-48c1-bcc8-aa1a5b2f08ad
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
14
|
Logistik informationer
|
|