Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

RE17RAMU |
Schneider-Electric
 
RE17RAMU Billede - scope
RE17RAMU
Harmony tidsrelæ 17,5 mm forsinket tiltræk (0,1 Sek-100 Timer) med 1 C/O relæudgang på 8A og 24VDC/24-240VAC
El-nr.El-nr.: 
7523006571
EAN-nrEAN-nr: 
3606480552670
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Timer Relays
Digital udgangstype Relæ
Produkttype Modular timing relay
Bredde 17,5 mm
Enhedsforkortelse "RE17R"
Tidsforsinkelsestype Power on-delay
Tidsforsinkelse 1...10 min
10...100 h
0.1...1 s
6...60 s
6...60 min
1...10 s
1...10 h
Nominel udgangsstrøm 8 A
Produktinformationer
Kontakttype og sammensætning 1 C/O
Kontaktmateriale Cadmium free
Højde 90 mm
Dybde 72 mm
Betjening Selector switch front panel
[Us] forsyningsspænding 24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Spændingsområde 0.85...1.1 Us
Tilslutningsfrekvens 50...60 Hz +/- 5 %
Release of input voltage 10 V
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
Kapslingsmateriale Self-extinguishing
Gentagelsesnøjagtighed +/- 0.5 % i henhold til IEC 61812-1
Temperaturdrift +/- 0.05 %/°C
Spændingsdrift +/- 0.2 %/V
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse +/- 10 % af fuld skala ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
Power on-delay - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)
Control signal pulse width 100 ms med load in parallel typical
30 ms typical
Isolationsmodstand 100 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
Resettid 120 milisekund På afbrydelse af forsyning typical
Belastningsfaktor 100 %
Effektforbrug i VA 0…32 VA ved 240 V AC
Effektforbrug i W 0,6 W ved 24 V DC
Mindste sluttestrøm 10 mA ved 5 V DC
Maksimum sluttestrøm 8 A AC/DC
Masimal spænding 250 V AC
Brydeevne 2000 VA
Operating frequency 10 Hz
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning (8 A ved 250 V AC maksimum)
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz i henhold til IEC 61812-1
[Uimp] impulsmodstandsspænding 5 kV gennem 1.2/50 µs
Power on delay 100 milisekund
Mærkning CE
Creepage distance "4 kV/3" i henhold til IEC 60664-1
Sikkerhedsdata B10d = 270000
MTTFd = 296.8 years
Mounting position Any position in relation to normal vertical mounting plane
Montagevejledning 35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
Lokal indikering LED indikator til on steady: relay energised, no timing in progress
LED indikator 80 % ON and 20 % OFF til flashing: timing in progress
LED indikator 5 % ON and 95 % OFF til pulsing: relay de-energised, no timing in progress (except function Di-D, Li-L)
Funktion tilgængelig A- Power on-delay relay-1 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
Vægt 0,07 kg
Type af betjening Uden testknap
Number of functions 2
Time delay type A, At
Funktionalitet On-delay timing
Kompatibilitetskode RE17
Miljø
Imunitet over for microafbrydelser 20 milisekund
Standarder 2006/95/EC
"2004/108/EC"
IEC 61812-1
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
Produktcertificeringer CSA
cULus
GL
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…60 °C
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (kabinet)
IP50 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
Vibrationsmodstand "20 m/s²" (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Relativ fugtighed 93 % uden kondensering i henhold til IEC 60068-2-30
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning: testniveauel: 6 kV (i kontakt) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning: testniveauel: 8 kV (i luft) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter: testniveauel: 10 V/m (80 MHz til 1 GHz) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter: testniveauel: 1 kV (capacitive connecting clip) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter: testniveauel: 2 kV (direkte) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest: testniveauel: 1 kV (Differential tilstand) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest: testniveauel: 2 kV (Almindelig tilstand) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Udledt RF forstyrelser: testniveauel: 10 V (0.15...80 MHz) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Voltage dips and interruptions immunity test: testniveauel: 0 % (1 cyklus) i henhold til IEC 61000-4-11
Voltage dips and interruptions immunity test: testniveauel: 70 % (25/30 cyklus) i henhold til IEC 61000-4-11
Emissionsstråling og udledelse: , Klasse B i henhold til EN 55022
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,400 cm
Pakke 1 Længde 7,800 cm
Package 1 Length 9,900 cm
Pakke 1 Vægt 81,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 3,670 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 640
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 65,060 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 948566f8-a5c9-4da0-afbe-9524116a5ab8
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 15
Logistik informationer
Oprindelsesland ID