|
|
|
RE17RMMU
Harmony tidsrelæ 17,5 mm med 10 funktioner (0,1 Sek-100 Timer) med 1 C/O relæudgang på 8A og 24VDC/24-240VAC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Timer Relays
|
Digital udgangstype
|
Relæ
|
Produkttype
|
Modular timing relay
|
Bredde
|
17,5 mm
|
Enhedsforkortelse
|
"RE17R"
|
Tidsforsinkelsestype
|
Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Off-tidsforsinket
Symmetrical flashing
|
Tidsforsinkelse
|
6...60 min
1...10 h
0.1...1 s
1...10 s
1...10 min
10...100 h
6...60 s
|
Nominel udgangsstrøm
|
8 A
|
Produktinformationer
Kontakttype og sammensætning
|
1 C/O
|
Kontaktmateriale
|
Cadmium free
|
Højde
|
90 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Betjening
|
Selector switch front panel
|
[Us] forsyningsspænding
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Spændingsområde
|
0.85...1.1 Us
|
Tilslutningsfrekvens
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Release of input voltage
|
10 V
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Kapslingsmateriale
|
Self-extinguishing
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
+/- 0.5 % i henhold til IEC 61812-1
|
Temperaturdrift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Spændingsdrift
|
+/- 0.2 %/V
|
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse
|
+/- 10 % af fuld skala ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Power on-delay - A- Power on-delay relay
On-delay and off-delay - Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal
Power on-delay - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)
Interval - B- Single interval relay w/ control signal
Interval - Bw- Double interval relay w/ control signal
Off-tidsforsinket - C- Off-delay relay w/ control signal
Symmetrical flashing - D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Interval - H- Interval relay
Interval - Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)
|
Control signal pulse width
|
100 ms med load in parallel typical
30 ms typical
|
Isolationsmodstand
|
100 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
|
Resettid
|
120 milisekund På afbrydelse af forsyning typical
|
Belastningsfaktor
|
100 %
|
Effektforbrug i VA
|
0…32 VA ved 240 V AC
|
Effektforbrug i W
|
0,6 W ved 24 V DC
|
Mindste sluttestrøm
|
10 mA ved 5 V DC
|
Maksimum sluttestrøm
|
8 A AC/DC
|
Masimal spænding
|
250 V AC
|
Brydeevne
|
2000 VA
|
Operating frequency
|
10 Hz
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning (8 A ved 250 V AC maksimum)
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz i henhold til IEC 61812-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
5 kV gennem 1.2/50 µs
|
Power on delay
|
100 milisekund
|
Mærkning
|
CE
|
Creepage distance
|
"4 kV/3" i henhold til IEC 60664-1
|
Sikkerhedsdata
|
B10d = 270000
MTTFd = 296.8 years
|
Mounting position
|
Any position in relation to normal vertical mounting plane
|
Montagevejledning
|
35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
|
Lokal indikering
|
LED indikator til on steady: relay energised, no timing in progress
LED indikator 80 % ON and 20 % OFF til flashing: timing in progress
LED indikator 5 % ON and 95 % OFF til pulsing: relay de-energised, no timing in progress (except function Di-D, Li-L)
|
Funktion tilgængelig
|
A- Power on-delay relay-1 C/O
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-1 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-1 C/O
Bw- Double interval relay w/ control signal-1 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-1 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
H- Interval relay-1 C/O
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
|
Vægt
|
0,07 kg
|
Type af betjening
|
Uden testknap
|
Number of functions
|
10
|
Time delay type
|
A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
|
Funktionalitet
|
Multifunction
|
Kompatibilitetskode
|
RE17
|
Miljø
Imunitet over for microafbrydelser
|
20 milisekund
|
Standarder
|
2006/95/EC
"2004/108/EC"
IEC 61812-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-1
|
Produktcertificeringer
|
CSA
GL
cULus
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…60 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (kabinet)
IP50 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
|
Vibrationsmodstand
|
"20 m/s²" (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Relativ fugtighed
|
93 % uden kondensering i henhold til IEC 60068-2-30
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning: testniveauel: 6 kV (i kontakt) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning: testniveauel: 8 kV (i luft) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter: testniveauel: 10 V/m (80 MHz til 1 GHz) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter: testniveauel: 1 kV (capacitive connecting clip) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter: testniveauel: 2 kV (direkte) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest: testniveauel: 1 kV (Differential tilstand) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest: testniveauel: 2 kV (Almindelig tilstand) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Udledt RF forstyrelser: testniveauel: 10 V (0.15...80 MHz) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Voltage dips and interruptions immunity test: testniveauel: 0 % (1 cyklus) i henhold til IEC 61000-4-11
Voltage dips and interruptions immunity test: testniveauel: 70 % (25/30 cyklus) i henhold til IEC 61000-4-11
Emissionsstråling og udledelse: , Klasse B i henhold til EN 55022
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
80,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,690 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
640
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
65,700 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
948566f8-a5c9-4da0-afbe-9524116a5ab8
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
Bæredygtig emballage
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
55
|
Logistik informationer
|
|