Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

RE17RMMW |
Schneider-Electric
 
RE17RMMW Billede - scope
RE17RMMW
Harmony tidsrelæ 17,5 mm med 10 funktioner (0,1 Sek-100 Timer) med 1 C/O relæudgang på 8A og 12-240VAC/DC
El-nr.El-nr.: 
7523006665
EAN-nrEAN-nr: 
3606480552762
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Timer Relays
Digital udgangstype Relæ
Produkttype Modular timing relay
Bredde 17,5 mm
Enhedsforkortelse "RE17R"
Tidsforsinkelsestype Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Off-tidsforsinket
Symmetrical flashing
Tidsforsinkelse 1...10 h
0.1...1 s
6...60 s
10...100 h
6...60 min
1...10 s
1...10 min
Nominel udgangsstrøm 8 A
Produktinformationer
Kontakttype og sammensætning 1 C/O
Kontaktmateriale Cadmium free
Højde 90 mm
Dybde 72 mm
Betjening Selector switch front panel
[Us] forsyningsspænding 12...240 V AC/DC 50/60 Hz
Spændingsområde 0.85...1.1 Us
Tilslutningsfrekvens 50...60 Hz +/- 5 %
Release of input voltage 5 V
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
Kapslingsmateriale Self-extinguishing
Gentagelsesnøjagtighed +/- 0.5 % i henhold til IEC 61812-1
Temperaturdrift +/- 0.05 %/°C
Spændingsdrift +/- 0.2 %/V
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse +/- 10 % af fuld skala ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
On-delay and off-delay - Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal
Power on-delay - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)
Interval - B- Single interval relay w/ control signal
Interval - Bw- Double interval relay w/ control signal
Off-tidsforsinket - C- Off-delay relay w/ control signal
Symmetrical flashing - D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Interval - H- Interval relay
Interval - Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)
Control signal pulse width 100 ms med load in parallel typical
30 ms typical
Isolationsmodstand 100 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
Resettid 120 milisekund På afbrydelse af forsyning typical
Belastningsfaktor 100 %
Effektforbrug i VA 0…3 VA ved 240 V AC
Effektforbrug i W 1,5 W ved 240 V DC
Mindste sluttestrøm 10 mA ved 5 V DC
Maksimum sluttestrøm 8 A AC/DC
Masimal spænding 250 V AC
Brydeevne 2000 VA
Operating frequency 10 Hz
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning (8 A ved 250 V AC maksimum)
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2,5 kV 1 mA/1 minut 50 Hz i henhold til IEC 61812-1
[Uimp] impulsmodstandsspænding 5 kV gennem 1.2/50 µs
Power on delay 100 milisekund
Mærkning CE
Creepage distance "4 kV/3" i henhold til IEC 60664-1
Sikkerhedsdata MTTFd = 296.8 years
B10d = 270000
Mounting position Any position in relation to normal vertical mounting plane
Montagevejledning 35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
Lokal indikering LED indikator til on steady: relay energised, no timing in progress
LED indikator 80 % ON and 20 % OFF til flashing: timing in progress
LED indikator 5 % ON and 95 % OFF til pulsing: relay de-energised, no timing in progress (except function Di-D, Li-L)
Funktion tilgængelig A- Power on-delay relay-1 C/O
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-1 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-1 C/O
Bw- Double interval relay w/ control signal-1 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-1 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-1 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-1 C/O
H- Interval relay-1 C/O
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-1 C/O
Vægt 0,07 kg
Type af betjening Uden testknap
Number of functions 10
Time delay type A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Funktionalitet Multifunction
Kompatibilitetskode RE17
Miljø
Imunitet over for microafbrydelser 20 milisekund
Standarder 2006/95/EC
IEC 61000-6-3
IEC 61812-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-1
"2004/108/EC"
IEC 61000-6-4
Produktcertificeringer CSA
GL
cULus
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…60 °C
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (kabinet)
IP50 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
Vibrationsmodstand "20 m/s²" (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Relativ fugtighed 93 % uden kondensering i henhold til IEC 60068-2-30
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning: testniveauel: 6 kV (i kontakt) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning: testniveauel: 8 kV (i luft) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter: testniveauel: 10 V/m (80 MHz til 1 GHz) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter: testniveauel: 1 kV (capacitive connecting clip) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter: testniveauel: 2 kV (direkte) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest: testniveauel: 1 kV (Differential tilstand) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest: testniveauel: 2 kV (Almindelig tilstand) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Udledt RF forstyrelser: testniveauel: 10 V (0.15...80 MHz) , Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Voltage dips and interruptions immunity test: testniveauel: 0 % (1 cyklus) i henhold til IEC 61000-4-11
Voltage dips and interruptions immunity test: testniveauel: 70 % (25/30 cyklus) i henhold til IEC 61000-4-11
Emissionsstråling og udledelse: , Klasse B i henhold til EN 55022
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,700 cm
Pakke 1 Længde 8,000 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Pakke 1 Vægt 80,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 3,735 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 640
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 70,000 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 948566f8-a5c9-4da0-afbe-9524116a5ab8
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 55
Logistik informationer
Oprindelsesland ID