Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

RE22R1AMR |
Schneider-Electric
 
RE22R1AMR Billede - scope
RE22R1AMR
Harmony tidsrelæ 22,5 mm forsinket tiltræk (0,1 Sek-300 Timer) med 1 C/O relæudgang på 8A og 24-240VAC/DC
El-nr.El-nr.: 
7523006733
EAN-nrEAN-nr: 
3606480792366
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Timer Relays
Digital udgangstype Relæ
Produkttype Modular timing relay
Enhedsforkortelse RE22
Nominel udgangsstrøm 8 A
Produktinformationer
Kontaktype og sammensætning 1 C/O timed contact, cadmium free
Tidsforsinkelsestype Power on-delay
Tidsforsinkelse 3...30 s
30...300 s
10...100 s
0.05...1 s
1...10 s
30...300 h
30...300 min
0.3...3 s
3...30 h
3...30 min
Betjening Drejegreb
Diagnostic button
[Us] forsyningsspænding 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Release input voltage <= 2.4 V
Spændingsområde 0.85...1.1 Us
Tilslutningsfrekvens 50...60 Hz +/- 5 %
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
Kapslingsmateriale Self-extinguishing
Gentagelsesnøjagtighed +/- 0.5 % i henhold til IEC 61812-1
Temperaturdrift +/- 0.05 %/°C
Spændingsdrift +/- 0.2 %/V
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse +/- 10 % af fuld skala ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
Power on-delay - Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart
Control signal pulse width 100 milisekund med load in parallel
30 milisekund
Isolationsmodstand 100 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
Recovery time 120 milisekund På afbrydelse af forsyning
Imunitet over for microafbrydelser 10 milisekund
Effektforbrug i VA 3 VA ved 240 V AC
Effektforbrug i W 1,5 W ved 240 V DC
Koblingevne i VA 2000 VA
Mindste sluttestrøm 10 mA ved 5 V DC
Maksimal sluttestrøm 8 A
Masimal spænding 250 V AC
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb, 8 A ved 250 V, AC-1
100000 kredsløb, 2 A ved 24 V, "DC-1"
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Rated impulse withstand voltage 5 kV til 1,2…50 mikrosekund i henhold til IEC 60664-1
Power on delay 100 milisekund
Creepage distance "4 kV/3" i henhold til IEC 60664-1
Overspændingskategori III conforming to IEC 60664-1
Sikkerhedsdata MTTFd = 308.2 years
B10d = 280000
Mounting position Any position
Montagevejledning 35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
Status LED Grøn LED backlight (fast) til dial pointer indication
Gul LED (fast) til output relay energised
Gul LED (fast flashing) til timing in progress and output relay de-energised
Gul LED (slow flashing) til timing in progress and output relay energised
Funktion tilgængelig A- Power on-delay relay-1 C/O
Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart-1 C/O
Bredde 22,5 mm
Vægt 0,1 kg
Type af betjening With test button
Number of functions 2
Miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2,5 kV til 1 mA/1 minut ved 50 Hz mellem relay output and power supply med basic insulation i henhold til IEC 61812-1
Standarder UL 508
IEC 61812-1
Direktiver 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertificeringer CE
UL
GL
CCC
EAC
RCM
CSA
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
IP kapslingsklasse IP40 hus: conforming to IEC 60529
IP50 Fronten: conforming to IEC 60529
IP20 terminaler: conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
Vibrationsmodstand "20 m/s²" (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chokmodstand 15 gn ikke aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
5 gn aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Relativ fugtighed 95 % ved 25…55 °C
Elektromagnetisk kompatibilitet Fast transients immunity test - test level: 1 kV Level 3 (capacitive connecting clip) conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test - test level: 1 kV Level 3 (Differential tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 2 kV Level 3 (Almindelig tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Elektrostatisk afladning - test level: 6 kV Level 3 (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatisk afladning - test level: 8 kV Level 3 (luftafladning) conforming to IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test - test level: 10 V/m Level 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Udledt RF forstyrelser - test level: 10 V Level 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - test level: 2 kV Level 3 (direct contact) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,6 cm
Pakke 1 Længde 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Pakke 1 Vægt 92,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 4,261 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 640
Pakke 3 Højde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 60,0 cm
Pakke 3 Længde 80,0 cm
Pakke 3 Vægt 76,676 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 948566f8-a5c9-4da0-afbe-9524116a5ab8
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 53
Logistik informationer
Oprindelsesland ID