Schneider-Electric
 
RE22R2KMR Billede - scope
RE22R2KMR
Harmony tidsrelæ 22,5 mm forsinket frafald spændingsstyret (0,1 Sek-10 Min) med 2 C/O relæudgange på 8A og 24-240VAC/DC
El-nr. El-nr.: 
7523006885
EAN-nr EAN-nr: 
3606480792465
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Timer Relays
Produkttype Relæ med enkelt funktion
Digital udgangstype Relæ
Enheds forkortelse RE22
Nominel udgangsstrøm 5 A
Produktinformationer
Kontaktype og sammensætning 2 C/O timed contact, cadmium free
Tidsforsinkelsestype Delay on de-energization
Tidsforsinkelse 10...100 s
0.05...1 s
30...300 s
3...30 s
1...10 min
1...10 s
0.3...3 s
Betjening Drejegreb
Potentiometer external
[Us] forsyningsspænding 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Release input voltage <= 2.4 V
Spændingsområde 0.85...1.1 Us
Tilslutningsfrekvens 50...60 Hz "+/- 5 %"
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
Kapslingsmateriale Self-extinguishing
Gentagelsesnøjagtighed +/- 0.5 % i henhold til IEC 61812-1
Temperaturdrift +/- 0.05 %/°C
Spændingsdrift +/- 0.2 %/V
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse +/- 10 % af fuld skala ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
Isolationsmodstand 100 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
Recovery time 100 milisekund På afbrydelse af forsyning
Imunitet over for microafbrydelser 10 milisekund
Effektforbrug i VA 3 VA ved 240 V AC
Effektforbrug i W 2 W ved 240 V DC
Koblingevne i VA 1250 VA
Mindste sluttestrøm 10 mA ved 5 V DC
Maksimal sluttestrøm 5 A
Masimal spænding 250 V AC
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb, 2 A ved 24 V, "DC-1"
100000 kredsløb, 5 A ved 250 V, AC-1
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Rated impulse withstand voltage 5 kV til 1,2…50 mikrosekund i henhold til IEC 60664-1
Power on delay 200 milisekund
Creepage distance "4 kV/3" i henhold til IEC 60664-1
Overspændingskategori III i henhold til IEC 60664-1
Sikkerhedsdata B10d = 160000
MTTFd = 171.2 år
Mounting position Any position
Montagevejledning 35 mm DIN skinne i henhold til EN/IEC 60715
Status LED Grøn LED backlight (fast) til dial pointer indication
Gul LED (fast) til output relay energised
Gul LED (fast) til strøm til
Bredde 22,5 mm
Vægt 0,1 kg
miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2,5 kV til 1 mA/1 minut ved 50 Hz mellem relay output and power supply med basic insulation i henhold til IEC 61812-1
Standarder IEC 61812-1
UL 508
Direktiver 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertificeringer EAC
UL
RCM
GL
CCC
CSA
CE
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
IP kapslingsklasse Hus: IP40 i henhold til IEC 60529
Terminaler: IP20 i henhold til IEC 60529
Front panel: IP50 i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
Vibrationsmodstand "20 m/s²" (f= 10…150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Chokmodstand 15 gn ikke aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
5 gn aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Relativ fugtighed 95 % ved 25…55 °C
Elektromagnetisk kompatibilitet Fast transients immunity test - testniveau: 1 kV (capacitive connecting clip)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
Surge immunity test - testniveau: 1 kV (Differential tilstand)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Surge immunity test - testniveau: 2 kV (Almindelig tilstand)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Elektrostatisk afladning - testniveau: 6 kV (kontaktafledning)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Elektrostatisk afladning - testniveau: 8 kV (luftafladning)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test - testniveau: 10 V/m (80 MHz...1 GHz)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Udledt RF forstyrelser - testniveau: 10 V (0.15...80 MHz)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - testniveau: 2 kV (direct contact)Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - testniveau: 30 % (500 ms) i henhold til IEC 61000-4-11
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - testniveau: 100 % (20 ms) i henhold til IEC 61000-4-11
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 109,0 g
Forpakning 1 højde 2,6 cm
Forpakning 1 bredde 8,2 cm
Forpakning 1 længde 9,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 40
Forpakning 2 vægt 4,694 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 3 P06
Antal enheder forpakningstype 3 640
Forpakning 3 vægt 86,18 kg
Forpakning 3 højde 60 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 60 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager