Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

RE22R2MYMR |
Schneider-Electric
 
RE22R2MYMR Billede - scope
RE22R2MYMR
Harmony tidsrelæ 22,5 mm med 18 funktioner (0,1 Sek-300 Timer) med 2 C/O relæudgange på 8A og 24-240VAC/DC
El-nr.El-nr.: 
7523006908
EAN-nrEAN-nr: 
3606480792533
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Timer Relays
Digital udgangstype Relæ
Produkttype Modular timing relay
Enhedsforkortelse RE22
Nominel udgangsstrøm 8 A
Produktinformationer
Kontaktype og sammensætning 1 C/O timed or instantaneous contact, cadmium free
2 C/O timed contact, cadmium free
Tidsforsinkelsestype Power on-delay
Off-tidsforsinket
Symmetrical flashing
Interval
Star-delta
Tidsforsinkelse 3...30 min
30...300 min
0.3...3 s
3...30 h
10...100 s
1...10 s
0.05...1 s
30...300 s
30...300 h
3...30 s
Betjening Drejegreb
Diagnostic button
Potentiometer external
[Us] forsyningsspænding 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Release input voltage <= 2.4 V
Spændingsområde 0.85...1.1 Us
Tilslutningsfrekvens 50...60 Hz +/- 5 %
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
Kapslingsmateriale Self-extinguishing
Gentagelsesnøjagtighed +/- 0.5 % i henhold til IEC 61812-1
Temperaturdrift +/- 0.05 %/°C
Spændingsdrift +/- 0.2 %/V
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse +/- 10 % af fuld skala ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
Time delay type Power on-delay - A- Power on-delay relay
Power on-delay - At- Power on-delay relay w/ pause/summation (X1)
Power on-delay - Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart
Off-tidsforsinket - C- Off-delay relay w/ control signal
Off-tidsforsinket - Ct- Off-delay relay w/ control signal and pause/summation
Symmetrical flashing - D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)
Symmetrical flashing - Dt- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (X1)
Symmetrical flashing - Dw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ retrigger/restart
Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)
Symmetrical flashing - Dit- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (X1)
Symmetrical flashing - Diw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ retrigger/restart
Interval - H- Interval relay
Interval - Ht- Interval relay w/ pause/summation (X1)
Interval - Hw- Interval relay w/ retrigger/restart
Star-delta - Qg- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common)
Star-delta - Qgt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common) w/ pause/summation
Star-delta - Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)
Star-delta - Qtt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common) w/ pause/summation (X1)
Interval - W- Interval relay w/ control signal off
Interval - Wt- Interval relay w/ control signal off and pause/summation
Control signal pulse width 100 milisekund med load in parallel
30 milisekund
Isolationsmodstand 100 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
Recovery time 120 milisekund På afbrydelse af forsyning
Imunitet over for microafbrydelser 10 milisekund
Effektforbrug i VA 3 VA ved 240 V AC
Effektforbrug i W 1,5 W ved 240 V DC
Koblingevne i VA 2000 VA
Mindste sluttestrøm 10 mA ved 5 V DC
Maksimal sluttestrøm 8 A
Masimal spænding 250 V AC
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb, 8 A ved 250 V, AC-1
100000 kredsløb, 2 A ved 24 V, "DC-1"
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Rated impulse withstand voltage 5 kV til 1,2…50 mikrosekund i henhold til IEC 60664-1
Power on delay 100 milisekund
Creepage distance "4 kV/3" i henhold til IEC 60664-1
Overspændingskategori III conforming to IEC 60664-1
Sikkerhedsdata B10d = 160000
MTTFd = 171.2 år
Mounting position Any position
Montagevejledning 35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
Status LED Grøn LED backlight (fast) til dial pointer indication
Gul LED (fast) til output relay energised
Gul LED (fast flashing) til timing in progress and output relay de-energised
Gul LED (slow flashing) til timing in progress and output relay energised
Funktion tilgængelig A- Power on-delay relay-2 C/O
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Aw- Power on-delay relay w/ retrigger/restart-2 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-2 C/O
Ct- Off-delay relay w/ control signal and pause/summation-2 C/O
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-2 C/O
Dt- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Dw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ retrigger/restart-2 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-2 C/O
Dit- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Diw- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ retrigger/restart-2 C/O
H- Interval relay-2 C/O
Ht- Interval relay w/ pause/summation (X1)-2 C/O
Hw- Interval relay w/ retrigger/restart-2 C/O
Qg- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common)-2 C/O
Qgt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common) w/ pause/summation-2 C/O
Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)-2 C/O
Qtt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common) w/ pause/summation (X1)-2 C/O
W- Interval relay w/ control signal off-2 C/O
Wt- Interval relay w/ control signal off and pause/summation-2 C/O
Bredde 22,5 mm
Vægt 0,105 kg
Type af betjening With test button
Number of functions 22
Miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2,5 kV til 1 mA/1 minut ved 50 Hz mellem relay output and power supply med basic insulation i henhold til IEC 61812-1
Standarder UL 508
IEC 61812-1
Direktiver 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
Produktcertificeringer RCM
CE
EAC
CSA
CCC
UL
GL
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
IP kapslingsklasse IP40 hus: conforming to IEC 60529
IP20 terminaler: conforming to IEC 60529
IP50 front panel: conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
Vibrationsmodstand "20 m/s²" (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chokmodstand 15 gn ikke aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
5 gn aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Relativ fugtighed 95 % ved 25…55 °C
Elektromagnetisk kompatibilitet Fast transients immunity test - test level: 1 kV Level 3 (capacitive connecting clip) conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test - test level: 1 kV Level 3 (Differential tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 2 kV Level 3 (Almindelig tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Elektrostatisk afladning - test level: 6 kV Level 3 (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatisk afladning - test level: 8 kV Level 3 (luftafladning) conforming to IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test - test level: 10 V/m Level 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Udledt RF forstyrelser - test level: 10 V Level 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - test level: 2 kV Level 3 (direct contact) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,6 cm
Pakke 1 Længde 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Pakke 1 Vægt 116,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 5,153 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 640
Pakke 3 Højde 75,0 cm
Pakke 3 Bredde 60,0 cm
Pakke 3 Længde 80,0 cm
Pakke 3 Vægt 74,24 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 948566f8-a5c9-4da0-afbe-9524116a5ab8
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 54
Logistik informationer
Oprindelsesland ID