Kontaktype og sammensætning
|
2 C/O timed contact, cadmium free
|
Tidsforsinkelsestype
|
Star-delta
|
Tidsforsinkelse
|
3...30 s
0.05...1 s
30...300 s
30...300 min
0.3...3 s
1...10 s
3...30 h
10...100 s
30...300 h
3...30 min
|
Betjening
|
Drejegreb
Diagnostic button
|
[Us] forsyningsspænding
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Spændingsområde
|
0.85...1.1 Us
|
Tilslutningsfrekvens
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Kapslingsmateriale
|
Self-extinguishing
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
+/- 0.5 % i henhold til IEC 61812-1
|
Temperaturdrift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Spændingsdrift
|
+/- 0.2 %/V
|
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse
|
+/- 10 % af fuld skala ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Star-delta - Qg- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common)
|
Isolationsmodstand
|
100 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 milisekund På afbrydelse af forsyning
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
10 milisekund
|
Effektforbrug i VA
|
3 VA ved 240 V AC
|
Effektforbrug i W
|
1,5 W ved 240 V DC
|
Koblingevne i VA
|
2000 VA
|
Mindste sluttestrøm
|
10 mA ved 5 V DC
|
Maksimal sluttestrøm
|
8 A
|
Masimal spænding
|
250 V AC
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb, 8 A ved 250 V, AC-1
100000 kredsløb, 2 A ved 24 V, "DC-1"
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV til 1,2…50 mikrosekund i henhold til IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 milisekund
|
Creepage distance
|
"4 kV/3" i henhold til IEC 60664-1
|
Overspændingskategori
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Sikkerhedsdata
|
MTTFd = 342.4 år
B10d = 320000
|
Mounting position
|
Any position
|
Montagevejledning
|
35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
|
Status LED
|
Grøn LED backlight (fast) til dial pointer indication
Gul LED (fast) til output relay energised
Gul LED (fast flashing) til timing in progress and output relay de-energised
Gul LED (slow flashing) til timing in progress and output relay energised
|
Funktion tilgængelig
|
Qg- Star-delta relay (2 CO outputs w/ same common)-2 C/O
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Vægt
|
0,105 kg
|
Type af betjening
|
With test button
|
Number of functions
|
1
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
2,5 kV til 1 mA/1 minut ved 50 Hz mellem relay output and power supply med basic insulation i henhold til IEC 61812-1
|
Standarder
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Direktiver
|
2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Produktcertificeringer
|
CCC
CSA
RCM
GL
EAC
CE
UL
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 hus: conforming to IEC 60529
IP20 terminaler: conforming to IEC 60529
IP50 front panel: conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
Vibrationsmodstand
|
"20 m/s²" (f= 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chokmodstand
|
15 gn ikke aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
5 gn aktiv til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 25…55 °C
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Fast transients immunity test - test level: 1 kV Level 3 (capacitive connecting clip) conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test - test level: 1 kV Level 3 (Differential tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 2 kV Level 3 (Almindelig tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Elektrostatisk afladning - test level: 6 kV Level 3 (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatisk afladning - test level: 8 kV Level 3 (luftafladning) conforming to IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test - test level: 10 V/m Level 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Udledt RF forstyrelser - test level: 10 V Level 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Fast transient bursts - test level: 2 kV Level 3 (direct contact) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Immunitet overfor små udfald og spændingsfald - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|