|
|
|
RM17TG20
Harmony kontrolrelæ 17,5 mm 3-faset for fasebrud og fasefølge med 2 C/O relæudgange på 5A og 3x230-400VAC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Control Relays
|
Relætype
|
Kontrol relæ
|
Produktspecifik applikation
|
Til 3-fase forsyning
|
Relæserie
|
"RM17TG"
|
Relæovervågningsparametre
|
Fasesekvens
Phase failure detection (2 or more phase cut)
|
Måleområde
|
208...480 V AC
|
Time delay
|
Uden
|
Kontakter på udgang
|
2 C/O
|
Nominel udgangsstrøm
|
5 A
|
Kontakttype og sammensætning
|
2 C/O
|
[Uc] styrekredsløbsspænding
|
"208...440 V"
|
Produktinformationer
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered forsyning
|
Forsyningsspændingsgrænser
|
183…484 V AC
|
Maksimal sluttespænding
|
250 V AC
250 V DC
|
Koblingevne i VA
|
1250 VA
|
Minimum sluttestrøm
|
10 mA ved 5 V DC
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
- 12 % + 10 % Un
|
Effektforbrug i VA
|
0…22 VA ved 400 V AC 50 Hz
|
Grænseværdi for spændingsmåling
|
"< 100 V" AC
|
Frekvens på styrekreds
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Målestrømsgrænser
|
183…484 V AC
|
Delay at power up
|
650 milisekund
|
Spændingsområde
|
"183...484 V"
|
Reaktionstid
|
<= 130 ms (i tilfælde af fejl)
|
Isolationsmodstand
|
> 500 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60255-5
> 500 MOhm ved 500 V DC i henhold til IEC 60664-1
|
Isolationsspænding [Ui]
|
400 V i henhold til IEC 60664-1
|
Forsyningsfrekvens
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Driftstilling
|
Alle positioner uden tab
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Kapslingsmateriale
|
Selvslukkende plast
|
Lokal indikering
|
For relæ ON: LED (gul)
|
Montagevejledning
|
35 mm symmetrisk DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
30000000 kredsløb
|
Arbejdsforhold
|
<= 360 handlinger/time fuld belastning
|
Anvendelseskategori
|
AC-12 i henhold til IEC 60947-5-1
"AC-13" i henhold til IEC 60947-5-1
AC-14 i henhold til IEC 60947-5-1
AC-15 i henhold til IEC 60947-5-1
DC-12 i henhold til IEC 60947-5-1
DC-13 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Sikkerhedsdata
|
B10d = 850000
MTTFd = 924.6 years
|
Bredde
|
17,5 mm
|
Vægt
|
0,13 kg
|
Type af betjening
|
Uden testknap
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Emissionsstandard for industrielle miljøer conforming to IEC 61000-6-4
Forureningssstandard til beboelse, kommercielt og let industri miljø conforming to IEC 61000-6-3
Immunitet over for industrielt miljø conforming to IEC 61000-6-2
|
Standarder
|
IEC 60255-1
|
Produktcertificeringer
|
GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
|
Mærkning
|
CE
|
Direktiver
|
73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-20…50 °C
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C i henhold til IEC 60068-2-30
|
Vibrationsmodstand
|
0.35 mm (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn (f= 57,6…150 Hz) conforming to "IEC 60255-21-1"
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til "IEC 60255-21-1"
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (terminaler)
IP30 i henhold til IEC 60529 (indkapsling)
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
Overspændingskategori
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Dielektrisk prøvespænding
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min
|
Ikke-spredende chokbølge
|
4 kV
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
90,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
48
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,830 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
768
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
87,204 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
12039742-41db-45f7-a535-b19f58e74165
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
Bæredygtig emballage
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
74
|
Logistik informationer
Garanti
|
|