Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

RM22JA31MR |
Schneider-Electric
 
RM22JA31MR Billede - scope
RM22JA31MR
Harmony kontrolrelæ 22,5 mm for understrøm og/eller overstrøm (4mA..1A) med 2 C/O relæudgange på 8A og 24-240VAC/DC
El-nr.El-nr.: 
7523006982
EAN-nrEAN-nr: 
3606480792298
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Control Relays
Relætype Strømkontrolrelæ
Produkttype Kontrolrelæ for strøm
Relæserie RM22JA
Relæovervågningsparametre Overspænding eller underspændings aftastning
Overspænding og underspændings i window mode
Time delay Adjustable 0.1...30 s, +/- 10 % af den fulde værdi Tt- time delay upon fault
Koblingevne i VA 2000 VA
Minimum sluttestrøm 10 mA ved 5 V DC
Maksimal sluttestrøm 8 A AC
Maksimalt effektforbrug i VA 3,5 VA
Måleområde 4 mA...1 A strøm AC/DC 50/60 Hz
Anvendelseskategori AC-15 i henhold til IEC 60947-5-1
DC-13 i henhold til IEC 60947-5-1
AC-1 i henhold til IEC 60947-4-1
"DC-1" i henhold til IEC 60947-4-1
Kontakttype og sammensætning 2 C/O
Produktinformationer
Tid for nulstilling 1500 milisekund ved maks. spænding
Maksimal sluttespænding 250 V AC
Grænse for forsyningsspænding 20,4…264 V AC/DC
Operating voltage tolerance "- 15 % + 10 % Un"
Maksimalt effektforbrug i W 1,5 W DC
Modstand mellem terminaler 2,5 Ohm ved E1-M terminal
0,5 Ohm ved E2-M terminal
0,1 Ohm ved E3-M terminal
Kontakter på udgang 2 C/O
Nominel udgangsstrøm 8 A
Maximum measuring cycle 100 milisekund measurement cycle as true rms value
Indbygget indgangsmodstand 0,5 Ohm
2,5 Ohm
0,1 Ohm
Indstillingsnøjagtighed for udkoblingsgrænse +/- 10 % of the full scale
Koblingsgrænseafvigelse <= 0.05 % per degree centigrade afhængig af højeste omgivelsestemperatur
<= 1 % indenfor strømforsyningsområdet
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse 10 P
Tidsforsinkelsesafvigelse <= 0.05 % per degree centigrade afhængig af højeste omgivelsestemperatur
<= 1 % indenfor strømforsyningsområdet
Hysterese 5…50 % Justerbar fra tærskel indstilling
3 % fixed fra fuld skala til window mode
Delay at power up 0,3 sekund
Gentagelsesnøjagtighed +/- 0.5 % til input og kredsløbsmåling
+/- 0.2 % til tidsforsinket
Målefejl < 1 % på hele intervallet med strømveksling
0.05 %/°C med temperaturvariation
Reaktionstid "<= 500 ms"
Tærskel indstilling 10...100 %
Overspændingskategori III conforming to IEC 60664-1
III conforming to UL 508
Isolationsmodstand > 100 MOhm ved 500 V DC i henhold til "IEC 60255-27"
Isolation Mellem forsyning og måling
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
Kapslingsmateriale Selvslukkende plast
Lokal indikering For relæ ON: LED (gul)
For strøm til: LED (grøn)
Montagevejledning 35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
[Un] rated nominal voltage 24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered forsyning
Sikkerhedsdata MTTFd = 296.8 years
B10d = 270000
Kontaktmateriale Cadmium free
Bredde 22,5 mm
Type af betjening With test button
Vægt 0,11 kg
Miljø
Imunitet over for microafbrydelser 50 milisekund
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
Immunitet over for industrielt miljø conforming to IEC 61000-6-2
Forureningssstandard til beboelse, kommercielt og let industri miljø conforming to IEC 61000-6-3
Emissionsstandard for industrielle miljøer conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatisk afladning - test level: 6 kV Level 3 (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatisk afladning - test level: 8 kV Level 3 (luftafladning) conforming to IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test - test level: 10 V/m Level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 4 kV level 4 (direkte) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 2 kV level 4 (kapacitiv kopling) conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test - test level: 4 kV level 4 (Almindelig tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 2 kV level 4 (Differential tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Emissionsstråling og udledelse klasse B gruppe 1 conforming to CISPR 11
Emissionsstråling og udledelse Klasse B conforming to CISPR 22
Standarder IEC 60255-1
Produktcertificeringer CSA
CE
EAC
CCC
GL
RCM
UL
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Temperatur ved drift -20…50 °C ved 60 Hz
-20…60 °C ved 50 Hz
Relativ fugtighed 93…97 % ved 25…55 °C i henhold til IEC 60068-2-30
Vibrationsmodstand 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) ikke aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) ikke aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58,1…150 Hz) aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 15 gn (varighed = 11 milisekund) til ikke aktiv i henhold til IEC 60068-2-27
5 gn (varighed = 11 milisekund) til aktiv i henhold til IEC 60068-2-27
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529 (terminaler)
IP40 i henhold til IEC 60529 (kabinet)
IP50 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
3 i henhold til UL 508
Dielektrisk prøvespænding 2,5 kV AC 50 Hz, 1 min i henhold til "IEC 60255-27"
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,6 cm
Pakke 1 Længde 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Pakke 1 Vægt 121,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 5,297 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 640
Pakke 3 Højde 50,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 60,0 cm
Pakke 3 Vægt 92,58 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 2765d690-045c-423c-93e1-a3ce6ba50cdd
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 44
Logistik informationer
Oprindelsesland ID