|
|
|
RM22TR33
Harmony kontrolrelæ 22,5 mm 3-faset for over-/underspænding, fasebrud og fasefølge med 2 C/O relæudgange på 8A og 3x400VAC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Control Relays
|
Relætype
|
Kontrol relæ
|
Produkttype
|
3-phase control relay
|
Antal faser
|
3 faser
|
Relæserie
|
RM22TR
|
Relæovervågningsparametre
|
Overspænding og underspændings aftastning
Fasesekvens
Fase fejl detektion
|
Tidsforsinkelsestype
|
Adjustable 0.1...30 s, +/- 10 % af den fulde værdi Tt- time delay upon fault
|
Koblingevne i VA
|
2000 VA
|
Måleområde
|
380...480 V voltage AC
|
Kontakttype og sammensætning
|
2 C/O
|
Produktinformationer
Tid for nulstilling
|
1500 milisekund ved maks. spænding
|
Maksimal sluttespænding
|
250 V AC
|
Minimum sluttestrøm
|
10 mA ved 5 V DC
|
Maksimal sluttestrøm
|
8 A AC
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
AC/DC
|
Grænse for forsyningsspænding
|
304…576 V AC
|
Operating limits
|
- 20 % + 20 % Un
|
Effektforbrug i VA
|
15 VA ved 480 V AC 60 Hz
|
Grænseværdi for spændingsmåling
|
"< 100 V" AC
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Kontakter på udgang
|
2 C/O
|
Nominel udgangsstrøm
|
8 A
|
Nøjagtighed på afbrydergrænsen
|
+/- 10 % of the full scale
|
Koblingsgrænseafvigelse
|
<= 0.05 % per degree centigrade afhængig af højeste omgivelsestemperatur
<= 1 % indenfor strømforsyningsområdet
|
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse
|
10 P
|
Tidsforsinkelsesafvigelse
|
<= 0.05 % per degree centigrade afhængig af højeste omgivelsestemperatur
<= 1 % indenfor strømforsyningsområdet
|
Hysterese
|
2 % fixed fra valgbar
|
Hurtig forsinkelse ved opstart
|
650 milisekund
|
Maximum measuring cycle
|
150 milisekund measurement cycle as true rms value
|
Styring af tærskelspænding
|
2...20 % af Un valgt
|
Spændingsområde
|
380...480 V fase til fase
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
+/- 0.5 % til input og kredsløbsmåling
+/- 3 % til tidsforsinket
|
Målefejl
|
< 1 % på hele intervallet med strømveksling
< 0.05 %/°C med temperaturvariation
|
Reaktionstid
|
<= 300 ms
|
Overspændingskategori
|
III conforming to IEC 60664-1
III conforming to UL 508
|
Isolationsmodstand
|
> 100 MOhm ved 500 V DC i henhold til "IEC 60255-27"
|
Montageposition
|
Any position
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) Solid Uden kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
0,6…1 N.m i henhold til IEC 60947-1
|
Kapslingsmateriale
|
Selvslukkende plast
|
Status LED
|
LED (gul) relæ ON
LED (Grøn) strøm til
|
Montagevejledning
|
35 mm DIN skinne i henhold til "IEC 60715"
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Anvendelseskategori
|
AC-15 i henhold til IEC 60947-5-1
DC-13 i henhold til IEC 60947-5-1
AC-1 i henhold til IEC 60947-4-1
"DC-1" i henhold til IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered forsyning
|
Sikkerhedsdata
|
MTTFd = 388.1 years
B10d = 350000
|
Kontaktmateriale
|
Cadmium free
|
Type af betjening
|
With test button
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Vægt
|
0,09 kg
|
Miljø
Imunitet over for microafbrydelser
|
10 milisekund
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1
Immunitet over for industrielt miljø conforming to IEC 61000-6-2
Forureningssstandard til beboelse, kommercielt og let industri miljø conforming to IEC 61000-6-3
Emissionsstandard for industrielle miljøer conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatisk afladning - test level: 6 kV Level 3 (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatisk afladning - test level: 8 kV Level 3 (luftafladning) conforming to IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test - test level: 10 V/m Level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 4 kV level 4 (direkte) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter - test level: 2 kV level 4 (kapacitiv kopling) conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test - test level: 4 kV level 4 (Almindelig tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 2 kV level 4 (Differential tilstand) conforming to IEC 61000-4-5
Emissionsstråling og udledelse klasse B gruppe 1 conforming to CISPR 11
Emissionsstråling og udledelse Klasse B conforming to CISPR 22
|
Standarder
|
IEC 60255-1
|
Produktcertificeringer
|
GL
CSA
RCM
CE
EAC
CCC
UL
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-20…50 °C ved 60 Hz
-20…60 °C ved 50 Hz AC/DC
|
Relativ fugtighed
|
93…97 % ved 25…55 °C i henhold til IEC 60068-2-30
|
Vibrationsmodstand
|
0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) ikke aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) ikke aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
0.5 gn (f= 58,1…150 Hz) aktiv i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn (varighed = 11 milisekund) til ikke aktiv i henhold til IEC 60068-2-27
5 gn (varighed = 11 milisekund) til aktiv i henhold til IEC 60068-2-27
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (terminaler)
IP40 i henhold til IEC 60529 (kabinet)
IP50 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
3 i henhold til UL 508
|
Dielektrisk prøvespænding
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 min i henhold til "IEC 60255-27"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
104,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,535 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
640
|
Pakke 3 Højde
|
75,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
81,06 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
9a33c5f0-530b-45be-ad24-9772b35372d4
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
Bæredygtig emballage
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
95
|
Logistik informationer
|
|