Schneider-Electric
 
RSZE1S48M Billede - scope
RSZE1S48M
Harmony sokkel med skrueterminaler og adskilte kontakter for RSB2A080 og RSB1A160 relæer
El-nr.: 
7522600732
EAN-nr: 
3389110260083
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Electromechanical Relays
Produkttype B10d = 100000
Tilslutningsklemmearrangement Separat
Kompatibilitet Plug-in relæ RSB med 1 C/O kontakt
Plug-in relæ RSB med 2 C/O kontakt
Klemmeform Flad
Enheds forkortelse "RSZ"
Mindst mulige salgsantal 10
Produktinformationer
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 10 A
[Ue] Nominel driftsspænding "< 250 V" AC
Spændingsmoment "< 0.8 N.m" til M3 skrue(r)
Fastgørelse Med skrue (Tavle)
Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Mærkning CE
Bredde 15,5 mm
Vægt 0,05 kg
miljø
Tilslutningsklemmer Skrueklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueklemmer, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Skrueklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle
Standarder "IEC 61984"
Produktcertificeringer CSA
UL
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Omgivelsestemperatur under drift -25…85 °C
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til EN/IEC 60529
Dielektrisk holdbarhed 2500 V
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 39 g
Forpakning 1 højde 1,7 cm
Forpakning 1 bredde 6,2 cm
Forpakning 1 længde 8 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 0,431 kg
Forpakning 2 højde 6,6 cm
Forpakning 2 bredde 7,9 cm
Forpakning 2 længde 16,2 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 240
Forpakning 3 vægt 10,711 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager