Schneider-Electric
 
RUW240BD Billede - scope
RUW240BD
Harmony beskyttelsesmodul med spærrediode for montage i en RUM sokkel med 6-250VDC forsyning
El-nr.: 
7522505277
EAN-nr: 
3389119403320
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Electromechanical Relays
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for beskyttelse
Produkttype Beskyttelses modul
Tilbehør/reservedele betegnelse Diode
Kompatibilitet Udtag "RPZ" (3 C/O)
Udtag "RPZ" (4 C/O)
Udtag "RUZ" (2 C/O)
Udtag "RUZ" (3 C/O)
Anvendes til RPM relay
RUM relay
Styrespænding "6...250 V" DC
Mindst mulige salgsantal 10
Produktinformationer
Vægt 0,004 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 5 g
Forpakning 1 højde 3,4 cm
Forpakning 1 bredde 3,6 cm
Forpakning 1 længde 1 cm
Enhedstype forpakning 2 BAG
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 50 g
Forpakning 2 højde 9 cm
Forpakning 2 bredde 4 cm
Forpakning 2 længde 13 cm
Enhedstype forpakning 3 BB1
Antal enheder forpakningstype 3 10
Forpakning 3 vægt 50 g
Forpakning 3 højde 3,5 cm
Forpakning 3 bredde 4,6 cm
Forpakning 3 længde 10,4 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager