Schneider-Electric
 
RXG22BD Billede - scope
RXG22BD
Harmony RXG stikbensrelæ med testknap og LED, 2 C/O relækontakter på 5A og 24VDC forsyning
El-nr.: 
7522603124
EAN-nr: 
3606480689178
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Electromechanical Relays
Navn på serierne Interface relæ
Produkttype 9...16.8 V
Enheds forkortelse RXG
Kontakttype og sammensætning 2 C/O
Produktinformationer
Status LED Med
Kontaktmateriale Sølv legering (AgSnO2In2O3)
Maximum contact resistance 100 mOhm
[Ithe] conventional enclosed thermal current 5 A ved -40…55 °C
[Ie] Nominelt strømforbrug 5 A ved 30 V (DC) i henhold til UL
5 A ved 30 V (DC) i henhold til IEC
5 A ved 250 V (AC) i henhold til IEC
5 A ved 250 V (AC) i henhold til UL
Masimal spænding 250 V AC
30 V DC
Belastningsstrøm 5 A ved 250 V AC
Maksimal slutteevne 1250 VA
Minimum slutteevne "50 mW" ved 10 mA, 5 V DC
Arbejdsforhold <= 1800 cycles/hour under belastning
<= 18000 omgange/time ingen belastning
Anvendelseskoefficient 0,2
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb til NEJ modstandsdygtig belastning ved 55 °C
100000 kredsløb til NC modstandsdygtig belastning ved 55 °C
Isolationsspænding [Ui] 250 V i henhold til IEC
300 V i henhold til CSA
300 V i henhold til UL
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV 1.2/50 µs
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 1000 V AC mellem kontakter med mikro afbrydelse insolering
5000 V AC mellem kul og kontakt med forstærket isolering insolering
3000 V AC mellem poler med basic insulation insolering
Coil resistance 1100 Ohm +/- 10 %
Isolationsmodstand 1000 MOhm ved 500 V DC
Testniveauer Level A
Montageposition Any position
Udkoblingsspændingsgrænse >= 0.1 Uc DC
Coil insulation class Klasse F
Operate time 20 ms
Release time 20 milisekund
Styrespænding 24 V DC
Sikkerhedsdata B10d = 100000
Farve på låg Standard
Type af betjening Låsbar test knap
Lokal indikation Flag
Momentstørrelse 0,8 N.m
Vægt 0,02 kg
Præsentation af enhed Komplet enhed
miljø
Vibrationsmodstand 3 gn, svingningshøjde = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)aktiv
5 gn, svingningshøjde = +/- 0.75 mm (f = 10…150 Hz)ikke aktiv
IP kapslingsklasse IP40
Chokmodstand 20 gn aktiv
100 gn ikke aktiv
Beskyttelseskategori RT I
Standarder CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
Produktcertificeringer UL
CE
CSA
EAC
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Relativ fugtighed 10…85 %
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 20,9 g
Forpakning 1 højde 28,9 mm
Forpakning 1 bredde 12,7 mm
Forpakning 1 længde 34,52 mm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 409 g
Forpakning 2 højde 3,45 cm
Forpakning 2 bredde 9,15 cm
Forpakning 2 længde 8,2 cm
Enhedstype forpakning 3 S01
Antal enheder forpakningstype 3 200
Forpakning 3 vægt 4,442 kg
Forpakning 3 højde 15 cm
Forpakning 3 bredde 15 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager