Schneider-Electric
 
RXM041FU7 Billede - scope
RXM041FU7
Harmony beskyttelsesmodul med RC-led for RXM/RPM relæer med 110-240VAC forsyning
El-nr.: 
7522505471
EAN-nr: 
3389119404426
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Electromechanical Relays
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for beskyttelse
Produkttype Beskyttelses modul
Tilbehør/reservedele betegnelse RC circuit
Kompatibilitet Udtag "RPZ" (1 C/O)
Udtag "RPZ" (2 C/O)
Udtag "RXZ" (2 C/O)
Udtag "RXZ" (3 C/O)
Udtag "RXZ" (4 C/O)
Anvendes til RPM relay
RXM relay
Styrespænding 110...240 V AC
Mindst mulige salgsantal 20
Produktinformationer
Vægt 0,01 kg
Forpakningsinformation
Forpakning 1 vægt 2,000 g
Forpakning 1 højde 0,250 dm
Forpakning 1 bredde 0,550 dm
Forpakning 1 længde 0,550 dm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager