Schneider-Electric
 
RXZE2S114M Billede - scope
RXZE2S114M
Harmony sokkel med skrueterminaler og separate kontakter for RXM stikbensrelæer med 4 C/O
El-nr.: 
7522506742
EAN-nr: 
3389119404280
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Electromechanical Relays
Harmony Timer Relays
Produkttype B10d = 100000
Tilslutningsklemmearrangement Separat
Kompatibilitet Plug-in relæ RXM med 4 C/O kontakt
Plug-in relæ REXL med 4 C/O kontakt
Klemmeform Flad
Enheds forkortelse "RXZ"
Mindst mulige salgsantal 10
Produktinformationer
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 10 A
[Ue] Nominel driftsspænding "< 250 V"
Tilslutningsklemmer Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltylle
Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle
Spændingsmoment "< 1 N.m" til M3 skrue(r)
Fastgørelse Med skrue (Tavle)
Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Mærkning CE
Bredde 27 mm
Vægt 0,07 kg
miljø
Standarder "IEC 61984"
Produktcertificeringer CSA
Lloyd's
UL
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…55 °C
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til EN/IEC 60529
Dielektrisk holdbarhed 2500 V
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 62,2 g
Forpakning 1 højde 26,79 mm
Forpakning 1 bredde 28,93 mm
Forpakning 1 længde 82,19 mm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 664,5 g
Forpakning 2 højde 6,6 cm
Forpakning 2 bredde 11,4 cm
Forpakning 2 længde 13,7 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 200
Forpakning 3 vægt 13,2 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager