Schneider-Electric
 
SR2PACK2BD Billede - scope
SR2PACK2BD
Zelio SR2 startpakke 20 I/U 24VDC
El-nr.: 
7523005349
EAN-nr: 
3389110549737
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Zelio Logic
Produkttype Compact sporingspakke
Digital indgangsnummer 12 i henhold til EN/IEC 61131-2 type 1
Antal udgange 8 relæ
Produktinformationer
Sammensætning af sæt "SR2B201BD"
Cable PC SR2USB01 for connection to PC
Ind- og udgangsantal 20
Lokalt display Med
Antal kontrolskema linier 120 med ladder programmering
0…200 med "FBD" programmering
Cyklustid 6…90 milisekund
Backup tid 10 brugere ved 25 °C
Realtidsafvigelse 12 min/år ved 0…55 °C
6 s/måned ved 25 °C
Prøver Program memory on each power up
[Us] nominel forsyningsspænding 24 V
Grænse for forsyningsspænding 19,2…30 V
Maximum supply current 100 mA (uden extension)
Effekttab i W 6 W uden extension
Modsat polaritetsbeskyttelse Med
Digital indgangstype Modstandsdygtig
Digital indgangsspænding 24 V DC
Digital indgangsstrøm 4 mA
Tællefrekvens 1 kHz til separat indgang
Spændingstilstand 1 garanteret >= 15 V til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
>= 15 V til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
Spændingstilstand 0 garanteret <= 5 V til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
<= 5 V til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
Current state 1 guaranteed >= 1.2 mA (IB...IG benyttes som diskret input strømkreds)
>= 2.2 mA (I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds)
Current state 0 guaranteed <= 0.5 mA (IB...IG benyttes som diskret input strømkreds)
Indgangsmuligheder 3-wire proximity sensorer PNP til separat indgang
Analoge Indgange 2
Analog indgangstype Fælles mode
Analog input område 0...10 V
"0...24 V"
Maksimal tilladelig spænding 30 V til analog input strømkreds
Analog input opløsning 8 bits
LSB værdi "39 mV" til analog input strømkreds
Konverteringstid Smart relæ cycle tid til analog input strømkreds
Omsætningsfejl "+/- 5 %" ved 25 °C til analog input strømkreds
+/- 6.2 % ved 55 °C til analog input strømkreds
Gentagelsesnøjagtighed "+/- 2 %" ved 55 °C til analog input strømkreds
Betjeningsafstand 10 m mellem stationer, med skærmet kabel (sensor ikke isoleret) til analog input strømkreds
Indgangsimpedans 12 kOhm til IB...IG benyttes som analog input strømkreds
12 kOhm til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
7.4 kOhm til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
Udgangsspændingsgrænser 24...250 V AC (relæ udgang)
5...30 V DC (relæ udgang)
Kontaktype og sammensætning NEJ til relæ udgang
Output termisk strøm 8 A til alle 8 output til relæ udgang
Elektrisk holdbarhed AC-12: 500000 kredsløb ved 230 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 kredsløb ved 230 V, 0,9 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 kredsløb ved 24 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 kredsløb ved 24 V, 0,6 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Koblingsevne i mA >= 10 mA ved 12 V (relæ udgang)
Arbejdsfrekvens i Hz 0,1 Hz (ved Ie) til relæ udgang
10 Hz (ingen belastning) til relæ udgang
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb til relæ udgang
[Uimp] Impulsmodstandsspænding 4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1 og EN/IEC 60664-1
Ur Uden
Reaktionstid 10 ms (fra tilstand 0 til tilstand 1) til relæ udgang
5 ms (fra tilstand 1 til tilstand 0) til relæ udgang
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semi-solid
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) Solid
Skrueterminaler, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Solid
Skrueterminaler, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,5 N.m
Overspændingskategori III i henhold til "EN/IEC 60664-1"
Vægt 0,7 kg
miljø
Imunitet over for microafbrydelser 1 milisekund
Produktcertificeringer GOST
C-Tick
UL
GL
CSA
Standarder EN/IEC 61000-4-6 level 3
"EN/IEC 61000-4-3"
"EN/IEC 60068-2-27 Ea"
"EN/IEC 61000-4-11"
"EN/IEC 61000-4-12"
"EN/IEC 60068-2-6 Fc"
"EN/IEC 61000-4-5"
EN/IEC 61000-4-2 level 3
EN/IEC 61000-4-4 level 3
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
Omgivelsesdata EMC direktiv i henhold til EN/IEC 61000-6-2
EMC direktiv i henhold til "EN/IEC 61000-6-3"
EMC direktiv i henhold til "EN/IEC 61000-6-4"
EMC direktiv i henhold til EN/IEC 61131-2 zone B
Lavspændingsdirektiv i henhold til EN/IEC 61131-2
Strålingsforstyrrelse Klasse B i henhold til EN 55022-11 gruppe 1
Forureningsgrad 2 i henhold til EN/IEC 61131-2
Temperatur ved drift -20…40 °C i non-ventilated kapsling i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
-20…55 °C i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Driftshøjde 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relativ fugtighed 95 % ikke kondenserende eller dryppende vand
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 594 g
Forpakning 1 højde 6,2 cm
Forpakning 1 bredde 15,3 cm
Forpakning 1 længde 23,3 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 6,653 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager