Schneider-Electric
 
SR2PACKFU Billede - scope
SR2PACKFU
Zelio SR2 startpakke 12 I/U 230VAC
El-nr.: 
7523005378
EAN-nr: 
3389110549393
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Zelio Logic
Produkttype Compact sporingspakke
Digital indgangsnummer 8
Antal udgange 4 relæ
Produktinformationer
Sammensætning af sæt "SR2B121FU"
Cable PC SR2USB01 for connection to PC
Ind- og udgangsantal 12
Lokalt display Med
Antal kontrolskema linier 120 med ladder programmering
0…200 med "FBD" programmering
Cyklustid 6…90 milisekund
Backup tid 10 brugere ved 25 °C
Realtidsafvigelse 12 min/år ved 0…55 °C
6 s/måned ved 25 °C
Prøver Program memory on each power up
[Us] nominel forsyningsspænding 100...240 V
Grænse for forsyningsspænding 85…264 V
Forsyningsfrekvens 50/60 Hz
Maximum supply current 30 mA ved 240 V (uden extension)
80 mA ved 100 V (uden extension)
Effektforbrug i VA 7 VA uden extension
Isolationsspænding 1780 V
Beskyttelsestype Against inversion of terminals (control instructions not executed)
Digital indgangsspænding 100...240 V AC
Digital indgangsstrøm 0,6 mA
Diskret input frekvens "47...53 Hz"
"57...63 Hz"
Spændingstilstand 1 garanteret >= 79 V til separat indgang
Spændingstilstand 0 garanteret <= 40 V til separat indgang
Current state 1 guaranteed >= 0.17 mA (separat indgang)
Current state 0 guaranteed <= 0.5 mA (separat indgang)
Indgangsimpedans 350 kOhm til separat indgang
Udgangsspændingsgrænser 5...30 V DC (relæ udgang)
24...250 V AC
Kontaktype og sammensætning NEJ til relæ udgang
Output termisk strøm 8 A til alle 4 output til relæ udgang
Elektrisk holdbarhed AC-12: 500000 kredsløb ved 230 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 kredsløb ved 230 V, 0,9 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 kredsløb ved 24 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 kredsløb ved 24 V, 0,6 A til relæ udgang i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Koblingsevne i mA >= 10 mA ved 12 V (relæ udgang)
Arbejdsfrekvens i Hz 0,1 Hz (ved Ie) til relæ udgang
10 Hz (ingen belastning) til relæ udgang
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb til relæ udgang
[Uimp] Impulsmodstandsspænding 4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1 og EN/IEC 60664-1
Ur Med
Reaktionstid 50 ms med ladder programmering (fra tilstand 0 til tilstand 1) til separat indgang
50 ms med ladder programmering (fra tilstand 1 til tilstand 0) til separat indgang
"50...255 ms" med "FBD" programmering (fra tilstand 0 til tilstand 1) til separat indgang
"50...255 ms" med "FBD" programmering (fra tilstand 1 til tilstand 0) til separat indgang
10 ms (fra tilstand 0 til tilstand 1) til relæ udgang
5 ms (fra tilstand 1 til tilstand 0) til relæ udgang
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semi-solid
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) Solid
Skrueterminaler, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Solid
Skrueterminaler, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) Fleksibel Med kabeltylle
Tilspændingsmoment 0,5 N.m
Overspændingskategori III i henhold til "EN/IEC 60664-1"
Vægt 0,7 kg
miljø
Imunitet over for microafbrydelser 10 milisekund
Produktcertificeringer GOST
CSA
UL
C-Tick
GL
Standarder EN/IEC 61000-4-2 level 3
"EN/IEC 61000-4-12"
"EN/IEC 61000-4-11"
"EN/IEC 61000-4-3"
"EN/IEC 60068-2-6 Fc"
EN/IEC 61000-4-6 level 3
"EN/IEC 60068-2-27 Ea"
"EN/IEC 61000-4-5"
EN/IEC 61000-4-4 level 3
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
Omgivelsesdata EMC direktiv i henhold til EN/IEC 61000-6-2
EMC direktiv i henhold til "EN/IEC 61000-6-3"
EMC direktiv i henhold til "EN/IEC 61000-6-4"
EMC direktiv i henhold til EN/IEC 61131-2 zone B
Lavspændingsdirektiv i henhold til EN/IEC 61131-2
Strålingsforstyrrelse Klasse B i henhold til EN 55022-11 gruppe 1
Forureningsgrad 2 i henhold til EN/IEC 61131-2
Temperatur ved drift -20…40 °C i non-ventilated kapsling i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
-20…55 °C i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Driftshøjde 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relativ fugtighed 95 % ikke kondenserende eller dryppende vand
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 498 g
Forpakning 1 højde 6,5 cm
Forpakning 1 bredde 15,5 cm
Forpakning 1 længde 23,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 5,693 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager