Schneider-Electric
 
SSL1A12JDPR Billede - scope
SSL1A12JDPR
Harmony Solid State Relæ (SSR) 6 mm nulvoltskoblende, 24-280VAC udgang på 2A i sokkel med fjederterminaler og 4-12VDC forsyning
El-nr.: 
7522605876
EAN-nr: 
3606489563035
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Solid State Relays
Produkttype Solid state relay up to 10 A
Enheds forkortelse SSL
Antal faser 1 fase
Output switching mode Nul spændingsskift
Produktinformationer
Montage tilbehør Spring socket
[In] mærkestrøm 2 A
CLAMPING FORCE 10...40 N.m
Tilslutningklemmer Flexible cable with cable end, 0.2...1.5 mm² (AWG 24...AWG 16)
Solid cable with cable end, 0.2...1.5 mm² (AWG 24...AWG 16)
Capacitance unbalance 1,5 pF input/output
Minimum spænding 4 V DC tænd
Masimal spænding 1 V DC sluk
Indgangsimpedans 333 kOhm
Solid State output type Nul spændingsskift
SCR output
Belastningsstrøm 0,07…2 A
Tansient Overvoltage 600 V AC
Stødstrøm 120 A til 16.6 ms
115 A til 20 ms
Maximum voltage drop <1,1 V on-state
Maks. I²t til fusing 285 A².s til 10 ms ved 50 Hz halv cyklus
260 A².s til 8.3 ms ved 60 Hz halv cyklus
Maximum leakage current 4 mA slukket
DV/dt 500 V/µs slukket ved maks. spænding
Reaktionstid 0.5 cycle (tænd)
0.5 cycle (sluk)
Overspændingskategori III
Bredde 6,2 mm
Højde 104,6 mm
Dybde 79,5 mm
Vægt 0,0285 kg
miljø
Flammemodstand V0 i henhold til UL 94
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2500 V til input/output
Forureningsgrad 2
Standarder IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
Produktcertificeringer UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 No. 14-10
GOST
Mærkning CURus
CSA
CE
EAC
IP kapslingsklasse IP20
Omgivelsestemperatur under drift -20…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…85 °C
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 27 g
Forpakning 1 højde 0,6 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 længde 9,7 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 30
Forpakning 2 vægt 910 g
Forpakning 2 højde 9 cm
Forpakning 2 bredde 11 cm
Forpakning 2 længde 20 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 60
Forpakning 3 vægt 2,727 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Contractual warranty
Garanti 18 Months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager