Schneider-Electric
 
XALD01 Billede - scope
XALD01
Trykknapbox tom med 1 hul grå/sort
El-nr.: 
7517900007
EAN-nr: 
3389110114737
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Harmony XALD"
Produkttype Tom trykknapkasse
Enheds forkortelse "XALD"
Anvendelse For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
Antal huller 1 montagehul
Farve på bunden af kapsling Light grey (RAL 7035)
Farve på låg Mørkegrå (RAL 7016)
Materiale Polykarbonat
Kabelindgang 1 knock-out til kabelindgang, fastgørelseskapacitet: 14 mm
2 knock-outs til Pg 13 kabel gland og ISO M20, fastgørelseskapacitet: 12 mm
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Produktinformationer
Montagetype For customer assembly
Antal vandrette rækker 1
Antal vandrette rækker 1
Vægt 0,136 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Montering af blok Montering bagfra
Montering forfra
Elektrisk kodning MR1
SF1
SF2
SR2
PR1
MF1
MF2
PF1
PF2
SR1
Hovedgruppe 1 cut-out
Produktgruppe Standard grey
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 60536
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til EN 50102
Standarder EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 115 g
Forpakning 1 højde 7 cm
Forpakning 1 bredde 7 cm
Forpakning 1 længde 7,5 cm
Enhedstype forpakning 2 P06
Antal enheder forpakning 2 480
Forpakning 2 vægt 69,404 kg
Forpakning 2 højde 77 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Enhedstype forpakning 3 S03
Antal enheder forpakningstype 3 60
Forpakning 3 vægt 7,391 kg
Forpakning 3 højde 30 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager