Schneider-Electric
 
XAPM21 Billede - scope
XAPM21
Metalbox blå u/huler 80x130-49dyb
El-nr. El-nr.: 
7517114013
EAN-nr EAN-nr: 
3389110312836
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Harmony XAP"
Produkttype Sprøjtestøbt tom trykknapkasse
Enheds forkortelse "XAPM"
Produkt frontplade størrelse 80 x 130 mm
Brugbar dybde 49 mm
Antal huller Uboret
Farve på bunden af kapsling Blå
Farve på låg Blå
Materiale Zink legering
Kabelindgang 1 hul med blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 14 mm
1 hul uden blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 14 mm
Montering Plan montage
IP kapslingsklasse IP65 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til NF C 20-010
IP69K
Produktinformationer
Vægt 0,62 kg
miljø
Beskyttelsesbehandling TC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Beskyttelsesklasse Klasse I i henhold til IEC 60536
Klasse I i henhold til NF C 20-030
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 725,0 g
Forpakning 1 højde 9,8 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 længde 16,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 12
Forpakning 2 vægt 9,216 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager