|
|
|
XAPM31
Metalbox blå u/huler 80x175-49dyb
|
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUN. 30, 2022
|
|
Standard service udføres ikke længere
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XAP"
|
Produkttype
|
Sprøjtestøbt tom trykknapkasse
|
Enheds forkortelse
|
"XAPM"
|
Produkt frontplade størrelse
|
80 x 175 mm
|
Brugbar dybde
|
49 mm
|
Antal huller
|
Uboret
|
Farve på bunden af kapsling
|
Blå
|
Farve på låg
|
Blå
|
Materiale
|
Zink legering
|
Kabelindgang
|
1 hul med blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 18 mm
1 hul uden blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 18 mm
|
Montering
|
Plan montage
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
Produktinformationer
miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
Klasse I i henhold til NF C 20-030
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
982,0 g
|
Forpakning 1 højde
|
8,7 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
12 cm
|
Forpakning 1 længde
|
19 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
S02
|
Antal enheder forpakning 2
|
6
|
Forpakning 2 vægt
|
6,243 kg
|
Forpakning 2 højde
|
15 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 længde
|
40 cm
|
Bæredygtighed
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|