Schneider-Electric
 
XAPM34 Billede - scope
XAPM34
Metaxbox blå u/huller 80x175-74.5dyb
El-nr. El-nr.: 
7517114055
EAN-nr EAN-nr: 
3389110312713
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Harmony XAP"
Produkttype Sprøjtestøbt tom trykknapkasse
Enheds forkortelse "XAPM"
Produkt frontplade størrelse 80 x 175 mm
Brugbar dybde 74,5 mm
Antal huller Uboret
Farve på bunden af kapsling Blå
Farve på låg Blå
Materiale Zink legering
Kabelindgang 1 hul med blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 18 mm
1 hul uden blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 18 mm
Montering Plan montage
IP kapslingsklasse IP65 i henhold til IEC 60529
Produktinformationer
Vægt 1,16 kg
miljø
Beskyttelsesbehandling TC
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Beskyttelsesklasse Klasse I i henhold til IEC 60536
Klasse I i henhold til NF C 20-030
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,332 kg
Forpakning 1 højde 8,6 cm
Forpakning 1 bredde 12 cm
Forpakning 1 længde 18,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 6
Forpakning 2 vægt 8,3 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Forpakning 3 højde 77 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager