Schneider-Electric
 
XB5FD25 Billede - scope
XB5FD25
Harmony flush drejeafbryder komplet med 2 faste positioner 1xNO+1xNC
El-nr.: 
7517919027
EAN-nr: 
3606481360557
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Drejeafbryder
Enheds forkortelse XB5F
Materiale og farve på frontring Mørkegrå plast
Hovedtype Flush (planforsænket)
Montagediameter 30,5 mm
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Faste positioner
Betjeningsprofil Sort Kort drejegreb, Uden mærkning
Antal positioner 2 positioner 90°
Kontakttype og sammensætning 1 NO + 1 NC
Kontaktbetjening Langsom bryde
Tilslutningklemmer Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Produktinformationer
Højde 42 mm
Bredde 36,6 mm
Dybde 73 mm
Klemmenavn ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Kontaktbrug Standard kontakter
Positiv åbning Med NC kontakt i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Tilspændingsmoment 0,8…1,2 N.m i henhold til EN 60947-1
Skruehovedtype Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Kontaktmateriale Sølv belagt (Ag/Ni)
Kortslutningsbeskyttelse 10 A holder til sikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Isolationsspænding [Ui] 600 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til EN 60947-1
Nominelt strømforbrug [Ie] 3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk driftsikkerhed Λ < 10exp(-6) ved 5 V, 1 mA I rene omgivelser i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V, 5 mA I rene omgivelser i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Præsentation af enhed Komplet enhed
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Beskyttelsesklasse Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til IEC 50102
Standarder EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
"ISO 21702"
"ISO 22196":2011
Produktcertificeringer UL listet
CSA
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 59 g
Forpakning 1 højde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 5,3 cm
Forpakning 1 længde 8,6 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 40
Forpakning 2 vægt 2,539 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager