Schneider-Electric
 
XB5FK133B5 Billede - scope
XB5FK133B5
Harmony flush drejeafbryder komplet med LED og 3 faste positioner i grøn 24VAC/DC 1xNO+1xNC
El-nr.: 
7517919234
EAN-nr: 
3606481360762
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Drejeafbryder med LED
Enheds forkortelse XB5F
Materiale og farve på frontring Mørkegrå plast
Hovedtype Flush (planforsænket)
Montagediameter 30,5 mm
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Faste positioner
Betjeningsprofil Grøn Kort drejegreb, Uden mærkning
Antal positioner 3 positioner +/- 45°
Kontakttype og sammensætning 1 NO + 1 NC
Kontaktbetjening Langsom bryde
Tilslutningklemmer Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Fatning Integreret LED
Nominel forsyningsspænding [Us] 24 V AC/DC ved 50/60 Hz
Produktinformationer
Højde 42 mm
Bredde 36,6 mm
Dybde 71 mm
Klemmenavn ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Kontaktbrug Standard kontakter
Positiv åbning Med NC kontakt i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Tilspændingsmoment 0,8…1,2 N.m i henhold til EN 60947-1
Skruehovedtype Stjerne kompatibel med Philips nr 1 skruetrækker
Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
Kontaktmateriale Sølv belagt (Ag/Ni)
Kortslutningsbeskyttelse 10 A holder til sikring type gG i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Isolationsspænding [Ui] 600 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til EN 60947-1
Nominelt strømforbrug [Ie] 3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk driftsikkerhed Λ < 10exp(-6) ved 5 V og 1 mA I rene omgivelser i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) ved 17 V og 5 mA I rene omgivelser i henhold til EN/IEC 60947-5-4
Lyskilde Beskyttet LED
Grænse for forsyningsspænding 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Præsentation af enhed Komplet enhed
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Beskyttelsesklasse Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til IEC 50102
Standarder EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktcertificeringer UL listet
CSA
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 57 g
Forpakning 1 højde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 5,3 cm
Forpakning 1 længde 8,6 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager