|
|
|
XB5S7B2M12
Harmony biometrisk trykknap stand-alone med RGPD godkendelse og PNP puls udgang og M12 stik 24V AC/DC
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Biometric switch RGPD
|
Produktspecifik applikation
|
Industrielle maskiner
Materialer handling
|
Enheds forkortelse
|
"XB5S"
|
Materiale og farve på frontring
|
Plast
|
Montagediameter
|
22 mm
|
Udgangstype
|
PNP
|
Mindst mulige salgsantal
|
1
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (front)
IP65 i henhold til IEC 60529 (forside)
|
Mekanisk funktion
|
Ind i mellem
|
Betjeningsprofil
|
Fingeraftrykslæser
|
Hukommelsesanvendelse
|
200 brugere med op til 2 fingeraftryks pr. bruger
|
Produktinformationer
Kasplingsmateriale
|
Polyamide PA66
|
Cable insulation material
|
PvR
|
Driftsstilling
|
Horisontal position
Fladt overflade installation
Vertikal overflade installation
|
Modulfunktion
|
Mono-stabil (puls)
|
Vægt
|
0,183 kg
|
Mærkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
For output tilstand indikator: 1 LED (grøn)
For administrator's registreringstilstand: 1 LED (orange)
For operator's registrering tilstand: 1 LED (orange)
For fejl: 1 LED (rød)
For RESET: 1 LED (rød)
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
250 mA ekstern sikring type gG
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V DC
|
Elektrisk tilslutning
|
M12 connector fra 0,2 m
|
Grænse for forsyningsspænding
|
20…30 V DC
|
Beskyttelsestype
|
Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutning
Reverse polarity
|
Maksimal sluttestrøm
|
200 mA
|
[Ures] restspænding
|
1 V lukket state
|
Strømforbrug
|
<= 70 mA ingen belastning
|
Delay first up
|
3 sekund + 0.5 ms per user registered
|
Maximum delay recovery
|
1,5 sekund
|
Maksimal forsinkelsesrespons
|
1,5 sekund
|
Miljø
Produktserie
|
Harmony XB5S
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…50 °C
|
NEMA kapslingsklasse
|
NEMA 12
|
Standarder
|
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL
|
Vibrationsmodstand
|
"+/- 3 mm" (f= 5…9 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 9…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Chokmodstand
|
50 gn 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
160,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,606 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|