Schneider-Electric
 
XBTR400 Billede - scope
XBTR400
TERMINAL 4X20
El-nr.: 
7586018085
EAN-nr: 
3389119000031
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Magelis XBTR
Displayopløsning 122 x 32 pixels
Softwaretype Konfigurerings software
Software udpegning Vijeo Designer Lite
Driftssystem Windows
Produktinformationer
Skærmtype Matrix bagbelyst LCD
Fonttype Greek
Cyrillic
Chinese (simplified Chinese)
Katakana
Latin
Antal taster 20
Antal af fast nøgler 8
Antal af customisable nøgler 12
Antal sider 256 alarm sider
200 applikationsside
Hukommelsestype Blinklys
Hukommelseskapacitet 512 kB
Integreret forbindelse Seriel link: hun RJ45, asynkron transmissionstilstand (RS232C/RS485)punkt til punkt topologi
Realtidsur Adgang til PLC real-tid clås
Passer til serien Twido
Modicon Premium
Modicon M340
Modicon TSX Micro
Montering Plan montage
Fastgørelse Med 4 fjederklipse
Display material Polyester
Frontmateriale PPT
Keypad material Polyester
Mærkning CE
Højde 118 mm
Bredde 137 mm
Dybde 78 mm
Udskæringsdimensioner 119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Vægt 0,55 kg
miljø
Produkttype Smalle panel med nøglepad
Skærmfarve Grøn
Display capacity 4 lines af 20 characters maksimum
1 linie af 5 characters minimum
Nominel forsyningsspænding [Us] 5 V DC
Forsyning Fra PLC (terminal port)
Protokoller til download Modbus
Uni-TE
Standarder UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 61131-2
Produktcertificeringer UL 1604
ATEX zone 2/22
UL klasse 1 Division 2
CSA class 1 division 2
Omgivelsestemperatur under drift 0…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Relativ fugtighed 0…85 % without condensation
IP kapslingsklasse IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529
IP65 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
NEMA kapslingsklasse NEMA 4X Tavlefront (udendørs use)
Modstandsdygtighed overfor stød 15 gn til 11 milisekund
Vibrationsmodstand +/- 3.5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 594 g
Forpakning 1 højde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 17 cm
Forpakning 1 længde 25 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 6,39 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager