Schneider-Electric
 
XBTR410 Billede - scope
XBTR410
HMI Matrixpanel - 4 linier 20 tegn. 5VDC
El-nr.: 
7586018098
EAN-nr: 
3389119000048
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Magelis XBTR
Displayopløsning 122 x 32 pixels
Softwaretype Konfigurerings software
Software udpegning Vijeo Designer Lite
Driftssystem Windows
Produktinformationer
Skærmtype Matrix bagbelyst LCD
Fonttype Latin
Katakana
Greek
Cyrillic
Chinese (simplified Chinese)
Grænse for forsyningsspænding 18…30 V
Resterende rippel <= 1200 MV
Maksimale effektforbrug i W 5 W
Antal taster 20
Antal af fast nøgler 8
Antal af customisable nøgler 12
Antal sider 256 alarm sider
200 applikationsside
Hukommelsestype Blinklys
Hukommelseskapacitet 512 kB
Integreret forbindelse Seriel link: hun SUB-D 25, asynkron transmissionstilstand (RS232C/RS485)multitab topologi
Effektforsyning: aftagelig skrue terminal
Realtidsur Adgang til PLC real-tid clås
Passer til serien Twido
Modicon TSX Micro
Modicon Quantum
Modicon Momentum
Modicon Premium
Modicon M340
Montering Plan montage
Fastgørelse Med 4 fjederklipse
Display material Polyester
Frontmateriale PPT
Keypad material Polyester
Mærkning CE
Højde 118 mm
Bredde 137 mm
Dybde 39 mm
Udskæringsdimensioner 119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Vægt 0,55 kg
miljø
Produkttype Smalle panel med nøglepad
Skærmfarve Grøn
Display capacity 1 linie af 5 characters minimum
4 lines af 20 characters maksimum
Nominel forsyningsspænding [Us] 24 V DC
Forsyning Ekstern kilde
Protokoller til download 3 parti protokol
Modbus
Uni-TE
Standarder UL 508
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 14
Produktcertificeringer CSA class 1 division 2
ATEX zone 2/22
UL klasse 1 Division 2
UL 1604
Omgivelsestemperatur under drift 0…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Relativ fugtighed 0…85 % without condensation
IP kapslingsklasse IP20 (rear panel) conforming to IEC 60529
IP65 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
NEMA kapslingsklasse NEMA 4X Tavlefront (udendørs use)
Modstandsdygtighed overfor stød 15 gn til 11 milisekund
Vibrationsmodstand +/- 3.5 mm (f= 2…8,45 Hz)
1 gn (f= 8,45…150 Hz)
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 603 g
Forpakning 1 højde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 17,5 cm
Forpakning 1 længde 25 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 6,686 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Offer Sustainability
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager