Schneider-Electric
 
XBTZN01 Billede - scope
XBTZN01
Magelis XBTN indbygningsramme
El-nr.: 
7586013815
EAN-nr: 
3389110380279
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Magelis XBT
Produktspecifik applikation Customisatipå af console
Applikations requiring a højere grad af beskyttelse
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele betegnelse Kit for glat montage
Tilbehør/reservedele type Montagesæt
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for beskyttelse
Produktet passer med XBTN
Tilbehør/reservedele anvendelse Smalle panel
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 155 g
Forpakning 1 højde 1,9 cm
Forpakning 1 bredde 12 cm
Forpakning 1 længde 13,1 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 36
Forpakning 2 vægt 6,035 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager