Schneider-Electric
 
XCKP2118P16 Billede - scope
XCKP2118P16
Endestop kunststof kort arm/rulle NO+NC
El-nr. El-nr.: 
7524700452
EAN-nr EAN-nr: 
3389110201888
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Telemecanique Limit switches XC Standard
Navn på serierne Standard format
Produkttype Limit switch
Enheds forkortelse XCKP
Følerudførelse Compact form A i henhold til "CENELEC EN 50047"
Krop Fixed
Hovedtype Drejehoved
Materiale Plast
Kropmateriale Kunststof
Hovedets materiale Zamak
Montage Med kroppe
Hovedbevægelse Dreje
Operatørtype Spring return roller lever termoplastisk
Adgangstype Side mulighed, 2 retninger
Antal poler 2
Kontakttype og sammensætning 1 NC + 1 NO
Kontaktbetjening Snap action
Produktinformationer
Spor 24/40 mm
Afbryderaktivering By 30° cam
Elektrisk tilslutning Screw-clamp terminals, fastgørelseskapacitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Kabelindgang 1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, udvendig kabeldiameter: 4…8 mm
Kontaktens isolationsform Zb
Positiv brydende Med
Positive opening minimum torque 0,25 N.m
Minimum torque for tripping 0,1 N.m
Max. aktiveringshastighed 1,5 m/s
Gentagelsesnøjagtighed 0.1 mm on the tripping points med 1 million operating cycles
Kontaktkodebetegnelse A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] Isolationsspænding 300 V i henhold til UL 508
500 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm i henhold til IEC 60255-7 kategori 3
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til IEC 60664
6 kV i henhold til IEC 60947-1
Kortslutningsbeskyttelse 10 A slæde sikring, type gG
Elektrisk holdbarhed 5000000 kredsløb, DC-13, 120 V, 4 W, betjeningssats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 kredsløb, DC-13, 24 V, 10 W, betjeningssats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 kredsløb, DC-13, 48 V, 7 W, betjeningssats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
Mekanisk holdbarhed 10000000 kredsløb
Bredde 31 mm
Højde 65 mm
Dybde 30 mm
Vægt 0,135 kg
Klemmenavn ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
miljø
Modstandsdygtighed overfor stød 50 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrationsmodstand 25 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK04 i henhold til EN 50102
Beskyttelsesklasse Klasse II i henhold til IEC 61140
Klasse II i henhold til NF C 20-030
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Beskyttelsesbehandling TC
Produktcertificeringer CCC
CSA
UL
Standarder CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
UL 508
EN 60204-1
IEC 60204-1
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 116,0 g
Forpakning 1 højde 3,2 cm
Forpakning 1 bredde 4,6 cm
Forpakning 1 længde 12,6 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 55
Forpakning 2 vægt 6,866 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 3 P06
Antal enheder forpakningstype 3 880
Forpakning 3 vægt 117,86 kg
Forpakning 3 højde 77 cm
Forpakning 3 bredde 60 cm
Forpakning 3 længde 80 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager