Schneider-Electric
 
XIOT11SE5MRCL Billede - scope
XIOT11SE5MRCL
IOT antenne som bruger Sigfox netværk. Antennen kommer med 5 års betalt data abonnement. 2 inputs - 4 ledninger. 2m kabel.
El-nr.: 
7524613426
EAN-nr: 
3389119644013
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
[Us] forsyningsspænding 3.6 V nominel
Batteritype Lithium integreret
Batterilevetid 13,6 år 2 frames/day
4,2 år 10 frames/day
2,3 år 20 frames/day
Antal indgange 4 dry contact
Elektrisk tilslutning Kabel 2 m
Produktserie Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
Produkttype Wireless transmitter
Webtjenester Smartphone app
Web server
Licenstype Registration on radio network included (5 years)
Kommunikationsnetværk Sigfox Europe
Transmission trigger On change on one of the inputs
1 status frame per day
Max transmission frequency 6 frames/h
50 frames/day
Transmissionshastighed 100 bit/s
Montage Med skruer
Højde 100 mm
Længde 45 mm
Bredde 50 mm
Vægt 0,216 kg
Radiofrekvens område 868 MHz
Radio strøm 14 dBm
Driftsafstand <= 10000 m
Produktinformationer
Anvendes til Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch XCM
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch XCKN
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
miljø
Direktiver 1999/5/EC - R&TTE direktiv
Produktcertificeringer CE
Sigfox ready
Standarder EN 62368-1
EN 301-489-1
ETSI EN 300 220-2
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
IP kapslingsklasse IP66
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 284 g
Forpakning 1 højde 5 cm
Forpakning 1 bredde 21,8 cm
Forpakning 1 længde 12,4 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 18
Forpakning 2 vægt 5,545 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Offer Sustainability
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager