Schneider-Electric
 
XPSMCMEN0200 Billede - scope
XPSMCMEN0200
XPSMCM udvidelsesmodul. Hastighedsvagt
El-nr.: 
7586296108
EAN-nr: 
3606480748912
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Preventa Safety automation
Produkttype Safe speed monitoring module
Enheds forkortelse XPSMCM
Elektrisk tilslutning Skrue terminal
[Us] forsyningsspænding 24 V "- 20...20 %" DC
Digital indgangsspænding 24 V DC
Modulfunktion Speed monitoring
Produktinformationer
Maksimale effektforbrug i W 3 W
Effekttab i W 3 W
Integrerede forbindelser Backplane expansion bus
Safety level Can rhver katagori 4 i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Can rhver PL = e i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Type 4 i henhold til "EN/IEC 61496-1"
SILCL 3 i henhold til IEC 62061
Kvalitetsmærker CE
Antal klemrækker 4
Lokal indikering 1 LED grøn med PWR mærkning til strøm til
1 LED grøn med RUN mærkning til RUN (status)
1 LED rød med E IN mærkning til internal error
1 LED rød med E EX mærkning til external error
2 LED orange med ADDR mærkning til node address
2 LED gul med PROX mærkning til proximity sensors connection status
2 LED gul med SH mærkning til speed monitoring status
Tilslutningsklemmer 2 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
1 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
Maximum input frequency 5 kHz til sensor
Følertype Induktiv aftaster
Ledertværsnit 0,2…2,5 mm² Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,2…2,5 mm² Solid kabelUden kabeltylle
0,25…2,5 mm² Fleksibel kabelmed kabel end, med bezel
0,25…2,5 mm² Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,2…1,5 mm² Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,25…1 mm² Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,5…1,5 mm² Fleksibel kabelmed kabel end, med dobbel bezel
0,2…1 mm² Solid kabelUden kabeltylle
Montagevejledning Omega 35 mm DIN skinne i henhold til EN 50022
Dybde 22,5 mm
Højde 99 mm
Bredde 114,5 mm
Vægt 0,23 kg
miljø
Standarder IEC 62061
"EN/IEC 61800-5-1"
"EN/IEC 61496-1"
"EN/ISO 13849-1"
"EN/IEC 61508"
Produktcertificeringer CULus
TÜV
RCM
IP kapslingsklasse IP20 (kapsling)
Temperatur ved drift -10…55 °C
Omgivelsestemperatur ved lager -20…85 °C
Relativ fugtighed 10…95 %
Forureningsgrad 2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV i henhold til EN/IEC 61800-5
Isolation 250 V AC mellem power supply and housing i henhold til "EN/IEC 61800-5-1"
Overspændingskategori II
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - testniveau: 6 kV (på kontakt) i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - testniveau: 20 kV (på air) i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - testniveau: 10 V/m ("80...1000 MHz") i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - testniveau: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
Vibrationsmodstand +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til "EN/IEC 61496-1"
Modstandsdygtighed overfor stød 10 gn (varighed = 16 milisekund) til 1000 chokstød på hver akse i henhold til "EN/IEC 61496-1"
Levetid 20 år
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 216 g
Forpakning 1 højde 4,6 cm
Forpakning 1 bredde 16,2 cm
Forpakning 1 længde 12,2 cm
Enhedstype forpakning 2 S01
Antal enheder forpakning 2 6
Forpakning 2 vægt 1,522 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager