Schneider-Electric
 
XPSMCMER0002 Billede - scope
XPSMCMER0002
XPSMCM udvidelsesmodul 2x2 SDO. ''relæ''
El-nr.: 
7586296124
EAN-nr: 
3606480748806
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Preventa Safety automation
Produkttype Safe relay output module
Enheds forkortelse XPSMCM
Elektrisk tilslutning Skrue terminal
[Us] forsyningsspænding 24 V "- 20...20 %" DC
Antal udgange 2 relæ
Modulfunktion Monitoring safety actuators til relæ udgang
Produktinformationer
Maximum power dissipation in W 3 W
Integrerede forbindelser Not connected to backplane expansion bus
Switching spænding 10 V DC
Tilhørende sikringsstørrelse 3,5 A, langsom vind
Safety level Can rhver katagori 4 i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Can rhver PL = e i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Can rhver SIL 3 i henhold til "EN/IEC 61508"
SILCL 3 i henhold til IEC 62061
Kvalitetsmærker CE
Udgangstype Relæ, 2 NO + 1 NC kredsløb, spændingsfri
Antal pr. Sæt 1
Switching time "12 ms"
Masimal spænding 400 V AC
250 V DC
Mindste sluttestrøm mulig 20 mA
Maksimal sluttestrøm 6 A
Antal klemrækker 4
Lokal indikering 1 LED grøn med PWR mærkning til strøm til
1 LED grøn med RUN mærkning til RUN (status)
1 LED rød med E IN mærkning til internal error
1 LED rød med E EX mærkning til external error
2 LED orange med ADDR mærkning til node address
1 LED green/red med RELAY K1 mærkning til relay contact
Tilslutningsklemmer 2 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
1 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
Ledertværsnit 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, med bezel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 Fleksibel kabelmed kabel end, med dobbel bezel
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 Solid kabelUden kabeltylle
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Solid kabelUden kabeltylle
Montagevejledning Omega 35 mm DIN skinne i henhold til EN 50022
Bredde 22,5 mm
Højde 99 mm
Dybde 114,5 mm
Vægt 0,25 kg
miljø
Standarder IEC 62061
"EN/ISO 13849-1"
"EN/IEC 61508"
"EN/IEC 61800-5-1"
Produktcertificeringer TÜV
CULus
RCM
IP kapslingsklasse IP20
Omgivelsestemperatur under drift -10…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…85 °C
Relativ fugtighed 10…95 %
Forureningsgrad 2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV i henhold til "EN/IEC 61800-5-1"
Safety reliability data B10d = 300000 anvendelseskategori AC-15 230 V, , <3 A i henhold til "EN/ISO 13849-1"
B10d = 750000 anvendelseskategori AC-15 230 V, , <1 A i henhold til "EN/ISO 13849-1"
B10d = 10000000 anvendelseskategori DC-13 24 V, , <2 A i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Isolation 250 V AC mellem power supply and housing i henhold til "EN/IEC 61800-5-1"
Overspændingskategori II
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - testniveau: 6 kV (på kontakt) i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - testniveau: 20 kV (på air) i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - testniveau: 10 V/m ("80...1000 MHz") i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - testniveau: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
Vibrationsmodstand +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til "EN/IEC 61496-1"
Chokmodstand 10 gn til 16 milisekund (1000 chokstød på hver akse) i henhold til "EN/IEC 61496-1"
Elektrisk holdbarhed 20000000 kredsløb
Mekanisk holdbarhed 20000000 kredsløb
Levetid 20 år
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 236 g
Forpakning 1 højde 4,4 cm
Forpakning 1 bredde 15,8 cm
Forpakning 1 længde 12,2 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 26
Forpakning 2 vægt 6,615 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager