Schneider-Electric
 
XU5N18PP341D Billede - scope
XU5N18PP341D
M18 RUSTFRIST. DIREK. 0.10M DC PNP STIK
El-nr. El-nr.: 
7524676887
EAN-nr EAN-nr: 
3389110853728
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Navn på serierne Application food and beverage
Elektronisk følertype Photo-elektrisk sensor
Følernavn XU5
Følerudførelse Cylindrisk M18
Aftastningssystem Diffuse
Materiale Rustfri stål
Signaltype Aksial
Type of output signal Separat
Type af forsyningskredsløb DC
Wiring technique 3-wire
Digital udgangstype PNP
Digital udgangsfunktion 1 NO eller 1 NC programmerbar
Elektrisk tilslutning Hanstik M12, 4 pins
Produktspecifik applikation -
Stråling Infrarød diffuse
[Sn] nominal sensing distance 0,1 m diffuse
Produktinformationer
Kasplingsmateriale Rustfri stål : 304 CU
Linsemateriale PMMA
Maksimal følerafstand 0,15 m
Udgangstype Solid state
Klipsbar udgang Uden
Klipsbar indgang Programmation
Status LED 1 LED (grøn) til Forsyning til
1 LED (gul) til output state
[Us] nominel forsyningsspænding 12...24 V DC med Beskyttelse imod omvendt polaritet
Grænse for forsyningsspænding 10…30 V DC
Koblingsevne i mA <= 100 mA (overload and short-circuit beskyttelse)
Frekens <= 500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (closed state)
Strømforbrug <= 30 mA ingen belastning
Maximum delay first up 15 milisekund
Maksimal forsinkelsesrespons 1 milisekund
Maximum delay recovery 1 milisekund
Opsætning Uden følsomhedsjustering
Diameter 18 mm
Længde 72 mm
Vægt 0,065 kg
miljø
Produktcertificeringer CE
CSA
UL
Temperatur ved drift -25…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Vibrationsmodstand 25 gn, svingningshøjde = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
IP kapslingsklasse IP67 i henhold til IEC 60529
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,6 cm
Pakke 1 Længde 9,4 cm
Package 1 Length 4,2 cm
Pakke 1 Vægt 68,0 g
Enhedstype af pakke 2 S01
Antal enheder i pakke 2 11
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 977,0 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager