|
|
|
XUB4BNANM12
Foto M18 dif.0.1m NPN no M12 stik m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Navn på serierne
|
General purpose single mode
|
Elektronisk følertype
|
Photo-elektrisk sensor
|
Følernavn
|
XUB
|
Følerudførelse
|
Cylindrisk M18
|
Aftastningssystem
|
Diffuse
|
Materiale
|
Metal
|
Signaltype
|
Aksial
|
Type of output signal
|
Separat
|
Type af forsyningskredsløb
|
DC
|
Wiring technique
|
3-wire
|
Digital udgangstype
|
NPN
|
Digital udgangsfunktion
|
1 NO
|
Elektrisk tilslutning
|
Hanstik M12, 4 pins
|
Produktspecifik applikation
|
-
|
Stråling
|
Infrarød diffuse
|
[Sn] nominal sensing distance
|
0,1 m diffuse
|
Produktinformationer
Kasplingsmateriale
|
Nikkel belagt kobber
|
Linsemateriale
|
PMMA
|
Maksimal følerafstand
|
0,15 m diffuse
|
Udgangstype
|
Solid state
|
Klipsbar udgang
|
Uden
|
Ledningsi
|
PvR
|
Status LED
|
1 LED (gul) til output state
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
12...24 V DC med Beskyttelse imod omvendt polaritet
|
Grænse for forsyningsspænding
|
10…36 V DC
|
Koblingsevne i mA
|
<= 100 mA (overload and short-circuit beskyttelse)
|
Frekens
|
<= 500 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<1,5 V (closed state)
|
Strømforbrug
|
35 mA ingen belastning
|
Maximum delay first up
|
15 milisekund
|
Maksimal forsinkelsesrespons
|
1 milisekund
|
Maximum delay recovery
|
1 milisekund
|
Opsætning
|
Uden følsomhedsjustering
|
Diameter
|
18 mm
|
Længde
|
62 mm
|
Vægt
|
0,05 kg
|
miljø
Produktcertificeringer
|
CSA
UL
CE
|
Temperatur ved drift
|
-25…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Vibrationsmodstand
|
7 gn, svingningshøjde = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
|
IP kapslingsklasse
|
IP67 double insulation i henhold til IEC 60529
IP65 double insulation i henhold til IEC 60529
IP69K double insulation i henhold til DIN 40050
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
53,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
11
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
808,0 g
|
Bæredygtighed
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|