Schneider-Electric
 
XUB5APANM12 Billede - scope
XUB5APANM12
Foto M18 dif.0.6m PNP no M12 stik
El-nr. El-nr.: 
7524801911
EAN-nr EAN-nr: 
3389110157222
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Navn på serierne General purpose single mode
Elektronisk følertype Photo-elektrisk sensor
Følernavn XUB
Følerudførelse Cylindrisk M18
Aftastningssystem Diffuse
Materiale Plast
Signaltype Aksial
Type of output signal Separat
Type af forsyningskredsløb DC
Wiring technique 3-wire
Digital udgangstype PNP
Digital udgangsfunktion 1 NO
Elektrisk tilslutning Hanstik M12, 4 pins
Produktspecifik applikation -
Stråling Infrarød diffuse
[Sn] nominal sensing distance 0,6 m diffuse
Produktinformationer
Kasplingsmateriale PBT
Linsemateriale PMMA
Maksimal følerafstand 0,8 m diffuse
Udgangstype Solid state
Klipsbar udgang Uden
Ledningsi PvR
Status LED 1 LED (gul) til output state
[Us] nominel forsyningsspænding 12...24 V DC med Beskyttelse imod omvendt polaritet
Grænse for forsyningsspænding 10…36 V DC
Koblingsevne i mA <= 100 mA (overload and short-circuit beskyttelse)
Frekens <= 500 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (closed state)
Strømforbrug 35 mA ingen belastning
Maximum delay first up 15 milisekund
Maksimal forsinkelsesrespons 1 milisekund
Maximum delay recovery 1 milisekund
Opsætning Følsomhedsjustering
Diameter 18 mm
Længde 78 mm
Vægt 0,045 kg
miljø
Produktcertificeringer UL
CE
CSA
Temperatur ved drift -25…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Vibrationsmodstand 7 gn, svingningshøjde = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
IP kapslingsklasse IP67 double insulation i henhold til IEC 60529
IP65 double insulation i henhold til IEC 60529
IP69K double insulation i henhold til DIN 40050
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 36 g
Forpakning 1 højde 4,2 cm
Forpakning 1 bredde 6,7 cm
Forpakning 1 længde 9,6 cm
Enhedstype forpakning 2 S01
Antal enheder forpakning 2 22
Forpakning 2 vægt 1,112 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager