Schneider-Electric
 
XUK8TAE1MM12 Billede - scope
XUK8TAE1MM12
photo-electric sensor - XUK - diffuse - Sn 5m 1Q auto PNP/NPN 1Qa 0...10V
El-nr.: 
7524677718
EAN-nr: 
3389119618083
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie OsiSense XU
Navn på serierne Applikation samling
Applikation materiel handling
Elektronisk følertype Photo-elektrisk sensor
Følernavn XUK
Følerudførelse Compact 50 x 50
Aftastningssystem Diffuse distance sensor
Materiale Plast
Type of output signal Analogue + discrete
Wiring technique 5-wire
Digital udgangstype PNP eller NPN
Digital udgangsfunktion 1 NO eller 1 NC programmerbar
Analog udgangsområde 0...10 V
Elektrisk tilslutning Hanstik M12, 5 pins
Produktspecifik applikation Distance measurement on object
Stråling Rød laser diffuse distance sensor class 1 i henhold til IEC 60825-1
[Sn] nominal sensing distance 5 m diffuse distance sensor
Produktinformationer
Kasplingsmateriale ABS/PC
Linsemateriale PMMA
Maksimal følerafstand 5 m diffuse distance sensor
Udgangstype Analog
Solid state
Klipsbar indgang External teach
Status LED 1 LED (gul) til output state
1 LED (green/yellow) til supply on/output state
[Us] nominel forsyningsspænding 24 V DC med Beskyttelse imod omvendt polaritet
Grænse for forsyningsspænding 18…30 V DC
Koblingsevne i mA <= 100 mA (overload and short-circuit beskyttelse)
Frekens <= 500 Hz
Maximum voltage drop <2 V
Strømforbrug <= 60 mA ingen belastning
Maximum delay first up 300 milisekund
Maximum delay response 1,2 milisekund
Maximum delay recovery 1,2 milisekund
Opsætning Using teach button or remote teaching
Dybde 50 mm
Højde 50 mm
Bredde 23 mm
Vægt 0,035 kg
Miljø
Produktcertificeringer CE
CULus
Ecolab
Temperatur ved drift -20…50 °C, UL certifiseret
-40…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Vibrationsmodstand 7 gn, svingningshøjde = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
IP kapslingsklasse IP67 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til DIN 40050
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 56 g
Forpakning 1 højde 2,8 cm
Forpakning 1 bredde 9 cm
Forpakning 1 længde 6 cm
Enhedstype forpakning 2 S01
Antal enheder forpakning 2 28
Forpakning 2 vægt 1,848 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Garanti
Garanti 18 months