Schneider-Electric
 
XZCP1141L5 Billede - scope
XZCP1141L5
PUR kabel M12 4p.hun lige 5m
El-nr.: 
7524681474
EAN-nr: 
3389110763188
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Telemecanique Cabling components
Tilbehør/reservedele kategori Kablingstilbehør
Tilbehør/reservedele type Pre-ledning samlinger
Navn på serierne General purpose
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning Straight female connector M12, 4 pins
Kabelklemmefastgørelse Spærring
Skruet på
Flangemateriale Metal
Status LED Uden
Kabellængde 5 m
Udvendig kabeldiameter 5,2 mm
Kabelsammensætning 4 x 0.34 mm²
Wire insulation material PUR
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V AC
300 V DC
Mærkestrøm [In] 4 A
Kontaktmodstand 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Vægt 0,19 kg
miljø
IP kapslingsklasse IP65
IP69K
IP67
Produktcertificeringer CULus
Temperatur ved drift -40…80 °C statisk
-5…80 °C flexing
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 154 g
Forpakning 1 højde 3 cm
Forpakning 1 bredde 17 cm
Forpakning 1 længde 17 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 20
Forpakning 2 vægt 3,436 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 3 P06
Antal enheder forpakningstype 3 320
Forpakning 3 vægt 55,28 kg
Forpakning 3 højde 77 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 60 cm
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
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager