Schneider-Electric
 
XZCP1241L10 Billede - scope
XZCP1241L10
PUR kabel M12 4p.hun vinkel 10m
El-nr. El-nr.: 
7524681500
EAN-nr EAN-nr: 
3389110763225
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Telemecanique Cabling components
Tilbehør/reservedele kategori Kablingstilbehør
Tilbehør/reservedele type Pre-ledning samlinger
Navn på serierne General purpose
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning Elbowed female connector M12, 4 pins
Kabelklemmefastgørelse Skruet på
Flangemateriale Metal
Status LED Uden
Kabellængde 10 m
Udvendig kabeldiameter 5,2 mm
Kabelsammensætning 4 x 0.34 mm²
Wire insulation material PUR
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V AC
300 V DC
Mærkestrøm [In] 4 A
Kontaktmodstand 5000 µOhm
Minimum insulating resistance 1 GΩ
Vægt 0,37 kg
miljø
IP kapslingsklasse IP67
IP65
IP69K
Produktcertificeringer CULus
Temperatur ved drift -40…80 °C statisk
-5…80 °C flexing
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Forpakning 1 vægt 0,308 kg
Forpakning 1 højde 0,200 dm
Forpakning 1 bredde 0,290 dm
Forpakning 1 længde 0,390 dm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager