|
|
|
XZCPV1241L5
PVC kabel M12 4p.hun vinkel 5m
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Telemecanique Cabling components
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kablingstilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Pre-ledning samlinger
|
Navn på serierne
|
General purpose
|
Produktinformationer
Elektrisk tilslutning
|
Elbowed female connector M12, 4 pins
|
Kabelklemmefastgørelse
|
Skruet på
|
Flangemateriale
|
Metal
|
Status LED
|
Uden
|
Kabellængde
|
5 m
|
Udvendig kabeldiameter
|
4,6 mm
|
Kabelsammensætning
|
4 x 0.25 mm²
|
Wire insulation material
|
PVC
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V AC
300 V DC
|
[In] mærkestrøm
|
3 A
|
Kontaktmodstand
|
5000 µOhm
|
Minimum insulating resistance
|
1 GΩ
|
Vægt
|
0,201 kg
|
miljø
IP kapslingsklasse
|
IP65
IP67
|
Produktcertificeringer
|
CULus
|
Temperatur ved drift
|
-25…80 °C statisk
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
165,0 g
|
Forpakning 1 højde
|
2 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
16,5 cm
|
Forpakning 1 længde
|
17 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
S02
|
Antal enheder forpakning 2
|
20
|
Forpakning 2 vægt
|
3,654 kg
|
Forpakning 2 højde
|
15 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 2 længde
|
40 cm
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|