Schneider-Electric
 
XZCR1509041J1 Billede - scope
XZCR1509041J1
Kabel M12 han M8 hun 4pol. 1m
El-nr. El-nr.: 
7586861067
EAN-nr EAN-nr: 
3389110762686
Kendetegn
Egenskaber
Tilbehør/reservedele kategori Kablingstilbehør
Tilbehør/reservedele type Jumper kabel
Produktinformationer
Jumper cable end 1 M12 male 4 pins lige konnektor med skruet på
Jumper cable end 2 M8 female 4 pins lige konnektor med skruet på
Kabelsammensætning 4 x 0.34 mm²
Kabellængde 1 m
Wire insulation material PUR
Udvendig kabeldiameter 5,2 mm
[Ue] Nominel driftsspænding 60 V AC
75 V DC
Mærkestrøm [In] 4 A
Isolationsmodstand >= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals 5000 mOhm
Vægt 0,055 kg
miljø
IP kapslingsklasse IP65
IP67
IP69K
Produktcertificeringer CULus
Temperatur ved drift -35…90 °C statisk
-5…90 °C flexing
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -35…100 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 56,0 g
Forpakning 1 højde 1,5 cm
Forpakning 1 bredde 15,0 cm
Forpakning 1 længde 15,0 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 50
Forpakning 2 vægt 2,846 kg
Forpakning 2 højde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 længde 40,0 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager