Schneider-Electric
 
ZB5CV013 Billede - scope
ZB5CV013
Harmony signallampehoved i plast for LED med firkantet linse i hvid farve
El-nr.: 
7517904841
EAN-nr: 
3389110934724
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Hoved til signallampe
Produktet passer med Integreret LED
Enheds forkortelse ZB5
Materiale og farve på frontring Mørkegrå plast
Montagediameter 22 mm
Hovedtype Standard
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Kvadratisk
Farve på trykflade eller linse Hvid
Yderligere egenskaber Med almindelig linse
Produktinformationer
Bredde 30 mm
Højde 30 mm
Dybde 29 mm
Vægt 0,02 kg
Kanalnavn XALD 1...5 montagehuller
XALK 2...5 montagehuller
Kode for elektrisk sammensætning P1 in front mounting with integral LED
P2 in front mounting with integral LED and transformer
PF1 in front mounting with integral LED
PR1 in rear mounting with integral LED
Præsentation af enhed Som løsdele
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 conforming to IEC 60529
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
IP kapslingsklasse IK05 i henhold til IEC 50102
Standarder JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 22 g
Forpakning 1 højde 3,8 cm
Forpakning 1 bredde 4,4 cm
Forpakning 1 længde 3,2 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager