Schneider-Electric
 
ZB5FD3 Billede - scope
ZB5FD3
Harmony flush drejegreb i plast med et kort sort greb med 3 faste positioner
El-nr.: 
7517917485
EAN-nr: 
3606481339256
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Hoved til drejeafbryder
Enheds forkortelse ZB5
Materiale og farve på frontring Mørkegrå plast
Montagediameter 30 mm
Hovedtype Flush (planforsænket)
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Faste positioner
Betjeningsprofil Sort Kort drejegreb
Antal positioner 3 positioner +/- 45°
Produktinformationer
Bredde 37 mm
Højde 37 mm
Dybde 46 mm
Vægt 0,031 kg
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Kode for elektrisk sammensætning C3 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C4 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C5 til <5 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C6 til <5 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
Præsentation af enhed Som løsdele
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69K
IP69
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til IEC 50102
Standarder UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
"ISO 21702"
"ISO 22196":2011
Produktcertificeringer UL listet
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 30 g
Forpakning 1 højde 6,2 cm
Forpakning 1 bredde 5,3 cm
Forpakning 1 længde 4,4 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 80
Forpakning 2 vægt 2,593 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja