Schneider-Electric
 
ZB5FD306 Billede - scope
ZB5FD306
Harmony flush drejegreb i plast med et kort blåt greb med 3 faste positioner
El-nr.: 
7517917537
EAN-nr: 
3606481339843
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Hoved til drejeafbryder
Enheds forkortelse ZB5
Materiale og farve på frontring Mørkegrå plast
Montagediameter 30 mm
Hovedtype Flush (planforsænket)
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Faste positioner
Betjeningsprofil Blå Kort drejegreb
Antal positioner 3 positioner +/- 45°
Produktinformationer
Bredde 37 mm
Højde 37 mm
Dybde 46 mm
Vægt 0,031 kg
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Kode for elektrisk sammensætning C3 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C4 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C5 til <5 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C6 til <5 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69K
IP69
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til IEC 50102
Standarder EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktcertificeringer BV
DNV
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
GL
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 22 g
Forpakning 1 højde 5,45 cm
Forpakning 1 bredde 4,3 cm
Forpakning 1 længde 5,2 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja