Schneider-Electric
 
ZB5FG07D Billede - scope
ZB5FG07D
Harmony flush nøglegreb i plast med 3 positioner og fjeder-retur fra V-til-M og nøgle (Dom 8D1) ud i M+H
El-nr.: 
7517917919
EAN-nr: 
3606481340139
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Hoved til nøgleafbryder
Enheds forkortelse ZB5
Materiale og farve på frontring Mørkegrå plast
Montagediameter 30 mm
Hovedtype Flush (planforsænket)
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Betjeningsprofil Venstre til midt fjeder-retur
Betjeningsprofil Sort Nøgleafbryder
Antal positioner 3 positioner +/- 45°
Nøgletype Dom 8D1
Position for nøgleudtræk I højre og midter
Produktinformationer
Bredde 37 mm
Højde 37 mm
Dybde 72 mm
Vægt 0,069 kg
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Kode for elektrisk sammensætning C4 til <6 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C5 til <5 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C6 til <5 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C7 til <4 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C8 til <4 kontakter benytter enkelt og dobbelt blokke i Montering forfra
C11 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
C3 til <6 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
SF1 til <3 kontakter benytter enkelt blokke i Montering forfra
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til IEC 50102
Standarder EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktcertificeringer UL listet
DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 63 g
Forpakning 1 højde 8,6 cm
Forpakning 1 bredde 4,3 cm
Forpakning 1 længde 5,2 cm
Enhedstype forpakning 2 CAR
Antal enheder forpakning 2 1
Forpakning 2 vægt 73 g
Forpakning 2 højde 8,6 cm
Forpakning 2 bredde 4,3 cm
Forpakning 2 længde 5,2 cm