Schneider-Electric
 
ZBAF639 Billede - scope
ZBAF639
Blue cap with white "R" marking for flush mounted pushbuttons
El-nr.: 
7517956420
EAN-nr: 
3606481362094
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB4
Harmony XB5
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for opmærkning
Tilbehør/reservedele type Trykflader med opmærkning
Produktet passer med ZB4FA0
ZB5FA0
Tilbehør/reservedele anvendelse Trykknaphoved
Sprog Internationalt
Mærkning Hvid R til Blå baggrund
Farve på trykflade eller linse Blå
Form på hoved Rundt
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Mindst mulige salgsantal 10
Vægt 0,001 kg
Produktinformationer
Passer til serien Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XAL
Betjeningsprofil Plan
Hovedgruppe Trykknap
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 2 g
Forpakning 1 højde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 5,3 cm
Forpakning 1 længde 5,5 cm
Enhedstype forpakning 2 CAR
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 20 g
Forpakning 2 højde 5,5 cm
Forpakning 2 bredde 4,3 cm
Forpakning 2 længde 5,2 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager