|
|
|
29363
ACP - Voedingsmodule - Us=220-240V AC - Compact/Masterpact Accessoires
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Compact NS630b...1600
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NS100...630
NSX100...250
NSX400...630
|
Range
|
Compact
|
Product or component type
|
Controleplaat
|
Categorie toebehoren
|
Vergrendelingstoebehoren
|
Bereik compatibiliteit
|
Compact Compact NS automaat
Compact Compact NSX automaat
Masterpact Masterpact NT automaat
Masterpact Masterpact NT lastscheider
Masterpact Masterpact NW automaat
Masterpact Masterpact NW lastscheider
|
Device short name
|
ACP
|
Us nominale voedingsspanning
|
220...240 V AC bij 50/60 Hz
|
Complementair
Onderling vergrendelde apparat
|
Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NS100...630
Compact NS630b...1600
NSX400...630
NSX100...250
|
Selectiemodi
|
Stroomonderbreker bij R
Stroomonderbreker bij N
|
Ingangstype
|
Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
|
Outputtype
|
Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
|
Compatibiliteit product
|
Compact NSX100...250
Compact NSX400...630
Compact NS630b...1600
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
Connectoren: IP20 conform aan EN 60529
Voorkant: IP40 conform aan EN 60529
Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
|
IK beschermingsgraad
|
Voorkant: IK07 conform aan EN 50102
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,4 cm
|
Package 1 Width
|
16,4 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,552 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
16,078 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
50 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
76,408 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|