|
|
|
TMAT2MSETG
Modicon M221M / TM3 - Connectorset - I/O - 8 veerklemmenblokken
|
|
|
Hoofd
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Product or component type
|
Aansluitblok
|
Type toebehoren
|
Veerklemmenblok
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Modicon TM3
Modicon M221
|
Compatibiliteit product
|
Logic controller
Discrete I/O module
|
Bestemming toebehoren
|
Modicon TM3
Modicon M221
|
Aantal connectoren
|
8 klemmenblok stekker(s)
|
Elektrische aansluiting
|
Verwijderbaar verend klemmenblok, 10 klemvoor ingangen/uitgangen (per 3,81 mm)
Verwijderbaar verend klemmenblok, 11 klemvoor ingangen/uitgangen (per 3,81 mm)
|
Net weight
|
0,127 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
23 cm
|
Package 1 Length
|
12 cm
|
Package 1 Weight
|
72,9 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
64
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,68 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
PVC-vrij
|
Ja
|
|
|